17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 軸種類

    • 軸なし(丸穴)
    • シャフト
  • 幅 W(mm)

    ~mm
    [101-199/1mm単位]
    [201-299/1mm単位]
    [301-399/1mm単位]
    [401-499/1mm単位]
    [501-599/1mm単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

樹脂製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(JR-5730)

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

JR-5730の外形図

製品仕様

JR-5730の外観1 ※連結金具はオプションです。

※連結金具はオプションです。

JR-5730の外観2

※標準ローラ色はミルキーグリーンです。

JR-5730の外観3

※ローラ色はアイボリーもあります。

機幅・ローラ強度・重量目安

ローラ幅(公称)W(mm)100200300400500600
機幅 W+75(mm)175275375475575675
ローラ強度1本当り(kg)33.031.530.029.529.028.5
コンベヤ重量目安1,000L(kg)50P14.319.224.129.033.938.1
75P12.616.420.223.927.730.8
ローラ・軸付重量目安(g)171282394505617728
  • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
  • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

製品仕様

コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
型番外径
(φ)
肉厚
(t)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅(公称)
W
標準ローラ全長
BB
製作可能フリーサイズ材質仕様
最短幅
(W)
最長幅
(W)
JR-5730JR-573057.23.312.2100~600W+1340600ABS樹脂ケース入りSUSボール

製品仕様

フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
高さ×幅×肉厚材質表面処理機長Lカーブピッチ
P
(ローラ上面)
H
I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
[90×30×3アルミアルマイト加工75・100・150・200100

製品仕様

軸径(φ)×肉厚(t)
公称(実寸)
軸長
(mm)
形状加工材質表面処理
12.0×1.0W+40パイプ丸・半月ヨコピン穴SUS304#400研磨

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

最小発注数量
[シャフト] 軸付き
100 ~ 600
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
100 ~ 600
1個
[シャフト] 軸付き
101 ~ 199
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
101 ~ 199
1個
[シャフト] 軸付き
201 ~ 299
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
201 ~ 299
1個
[シャフト] 軸付き
301 ~ 399
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
301 ~ 399
1個
[シャフト] 軸付き
401 ~ 499
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
401 ~ 499
1個
[シャフト] 軸付き
501 ~ 599
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
501 ~ 599
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

ABS樹脂パイプ使用の樹脂製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ57.0(ローラ径57mm)、ローラ間隔最小P75。
・ローラ幅(公称)は100~600Wの50mmとびが標準。
・フリーサイズも製作可能。
・アルミフレーム採用。
・製品にキズが付きにくいタイプ
【用途】
・軽荷重搬送用。

商品担当おすすめ

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(JR-5730) のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
釜の搬送に使用
3
満足度:3.0
ご飯の釜を搬送するコンベアに、マキテックの樹脂製ローラー(JR-5730)を使用しました。水洗いで清掃がしやすく、価格の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(JR-5730)
樹脂製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(JR-4023)
樹脂製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(JR-3018B)
樹脂製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(JR-2015B)
樹脂製 ローラコンベヤ Mシリーズ JR-5028
樹脂製 ローラコンベヤ Mシリーズ JR-1230 外径12mm
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日5日目6日目6日目5日目6日目5日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性耐水性耐水性耐水性耐水性耐水性-
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング