メカニカル部品技術窓口


※連結金具はオプションです。

※標準ローラ色はミルキーグリーンです。

※ローラ色はアイボリーもあります。
| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 32 | 31 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27.7 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 75P | 13.4 | 17.6 | 21.9 | 36.1 | 30.4 | 34.0 |
| 100P | 11.9 | 15.2 | 18.5 | 21.8 | 25.1 | 27.7 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 147 | 242 | 338 | 434 | 529 | 625 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | ||||||||||
| JR-5028 | JR-5028 | 50.0 | 3.0 | 12.2 | 100~600 | W+13 | 40 | 600 | ○ | ABS | 樹脂ケース入りSUSボール |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| [90×30×3 | アルミ | アルマイト加工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75・100・150・200 | 96.5 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.0×1.0 | W+40 | パイプ | 丸・半月ヨコピン穴 | SUS304 | #400研磨 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
ABS樹脂パイプ使用の樹脂製ローラコンベヤです。
【特長】
・ローラ径φ50.3、ローラ間隔最小P75です。
・ローラ幅(公称)は100W~600Wの50mmとびが標準です。
・アルミフレーム採用です。
・製品にキズが付きにくいタイプです。
【用途】
・軽軽荷重搬送用。


マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(ステンレス標準タイプ)です。<br />高さが自由に設定可能の為、大変便利です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
4.3通常価格(税別):1,423円~