メカニカル部品技術窓口


※連結金具はオプションです。

※ ローラ色はアイボリーはありません。
| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 31.5 | 30.7 | 30.0 | 29.5 | 28.5 | 27.7 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 50P | 14.1 | 18.8 | 23.4 | 28 | 32.7 | 36.7 |
| 75P | 11.9 | 15.2 | 18.4 | 21.6 | 24.8 | 27.4 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 111 | 181 | 251 | 321 | 391 | 461 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 仕様 | ||
| 最短幅(W) | 最長幅(W) | ||||||||||
| JR-4023 | JR-4023 | 40.0 | 2.5 | 12.2 | 100~600 | W+13 | 40 | 600 | ○ | ABS | 樹脂ケース入りSUSボール |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長 L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| [90×30×3 | アルミ | アルマイト加工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50・75・100・150 | 98 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.0×1.0 | W+40 | パイプ | 丸・半月ヨコピン穴 | SUS304 | #400研磨 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
ABS樹脂パイプ使用の樹脂製ローラコンベヤ
【特長】
・ローラ径Φ40.0、ローラ間隔最小P50です
・ローラ幅(公称)は100W~600Wの50mmとびが標準です
・製品にキズが付きにくいタイプ
・アルミフレーム採用
【用途】
・軽軽荷重搬送用


マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(ステンレス標準タイプ)です。<br/>高さが自由に設定可能の為、大変便利です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5