メカニカル部品技術窓口


※連結金具はオプションです。

※標準ローラ色はミルキーグリーンです。

※ローラ色はアイボリーもあります。
| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+51(mm) | 151 | 251 | 351 | 451 | 551 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 16.5 | 15.7 | 15 | 14.2 | 13.5 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 40P | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.6 |
| 50P | 6.2 | 9.2 | 12.2 | 15.1 | 18.1 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 64 | 106 | 149 | 191 | 233 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | ||||||||||
| JR-3018B | JR-3018B | 30.5 | 2.2 | 8.2 | 100~500 | W+13 | 40 | 500 | ○ | ABS | 樹脂ケース入りSUSボール |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| [44×18×3 | アルミ | アルマイト加工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40・50・75 | 50 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8×0.8 | W+35 | パイプ | 丸・半月タテピン穴 | SUS304 | #400研磨 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
ABS樹脂パイプ使用の樹脂製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ30.5(ローラ径30.5mm)、ローラ間隔最小P40。
・ローラ幅(公称)は100~500Wの50mmとびが標準。
・フリーサイズも製作可能。
・アルミフレーム。
・製品にキズが付きにくいタイプ。
【用途】
・軽荷重搬送用。
・小物部品搬送に最適。


マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(ステンレス標準タイプ)です。<br/>高さが自由に設定可能の為、大変便利です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5