メカニカル部品技術窓口



| ローラ幅(公称)W(mm) | 243 | 393 | |
|---|---|---|---|
| 機幅 W+57(mm) | 300 | 450 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 46 | 32 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 75P | 20 | 27 |
| 100P | 17 | 23 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 302 | 442 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | 外輪ケース | ベアリング | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| RAF-4515 | RAF-4515 | 45.0 | 1.3 | 8.2 | 243・393 | W+5 | 243 | 393 | × | アルミ | アルマイト加工 | プレス |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| [63×25×2.5/3.5 | アルミ | アルマイト加工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75・100 | 70 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8(7.9) | W+31 | 丸棒 | 両端M6ネジ切り | SS400 | 三価クロムめっき |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
アルミパイプ使用のアルミ製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ45.0(ローラ径45mm)、ローラ間隔最小P75。
・ローラ幅(公称)243W、323W、393Wの3種類。
・フリーサイズ(中間サイズ)は製作不可。
・ローラ機幅300W、450Wの2種類。
・プレスベアリング、安価タイプ。
【用途】
・軽荷重搬送用。

マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(ステンレス標準タイプ)です。<br/>高さが自由に設定可能の為、大変便利です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
4.3通常価格(税別):1,423円~