メカニカル部品技術窓口


※連結金具はオプションです。

| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 50 | 50 | 42 | 31 | 25 | 21 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 50P | 14.0 | 18.7 | 23.5 | 28.2 | 33.0 | 37.0 |
| 75P | 11.3 | 14.6 | 17.9 | 21.2 | 24.5 | 27.2 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 133 | 205 | 277 | 349 | 421 | 493 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | 外輪ケース | ベアリング | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| RA-4515 | RA-4515 | 45.0 | 1.3 | 8.2 | 100~600 | W+13 | 100 | 600 | 50とび | アルミ | アルマイト加工 | プレス |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| [60×30×3 | アルミ | アルマイト加工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50・75・100 | 70.5 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8(7.85)×0.8 | W+35 | パイプ | 丸・半月/タテピン穴 | STKM11A | 三価クロムめっき |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
アルミパイプ使用のアルミ製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ45.0(ローラ径45mm)、ローラ間隔最小P50。
・ローラ幅(公称)は100~600Wの50mmとびが標準。
・プレスベアリング、安価タイプ。
【用途】
・軽荷重搬送用。


マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(ステンレス標準タイプ)です。<br/>高さが自由に設定可能の為、大変便利です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3816)
4.7