メカニカル部品技術窓口


使用イメージ

| ローラ幅(公称) W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 675 | 675 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 135 | 120 | 110 | 90 | 70 | 60 | 50 | 45 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 75P | 34.6 | 47.8 | 61 | 74.3 | 87.5 | 100.1 | 113.3 | 126.5 |
| 100P | 29.5 | 39.5 | 49.5 | 59.6 | 69.6 | 79.0 | 89.0 | 99.0 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 473 | 781 | 1,089 | 1,397 | 1,705 | 2,013 | 2,321 | 2,629 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | 外輪ケース | ベアリング | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| ARS-6015 | ARS-6015 | 60.5 | 1.5 | 12.2 | 100~800 | W+13 | 100 | 1,000 | ○ | SUS304 | ♯400研磨 | SUS プレス |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.0×1.0 | W+40 | パイプ | 丸・半月/ヨコピン穴 | SUS304 | ♯400研磨 |
ベアリングを安価(マシンベアリング以外)タイプで製作出来ないか?とのご要望から、自社製のプレスべアリングタイプを開発、製品化致しました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】
・ステンレス製ローラーコンベヤ Mシリーズ。
・ローラー径φ60.5、ローラ間隔最小P75です。
・パイプ厚:1.5t、軸径12mm。
・ローラー幅(公称)は100W~800Wの50mmとびが標準です。
・プレスベアリング、安価タイプです。
【用途】
・中軽荷重搬送用。
・水が掛かる場所、クリーンを伴う場所で使用可能。

マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
ステンレス製ローラMシリーズ(ARS-6015)ローラ、フレームセット品用脚(架台)高さは自由に決定可能の為、便利です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
4.3通常価格(税別):1,423円~

マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5