17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 軸種類

    • 軸なし(丸穴)
    • シャフト
  • 幅 W(mm)

    ~mm
    [101-199/1mm単位]
    [201-299/1mm単位]
    [301-399/1mm単位]
    [401-499/1mm単位]
    [501-599/1mm単位]
    [601-699/1mm単位]
    [701-799/1mm単位]
    [801-899/1mm単位]
    [901-999/1mm単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレス製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(RS-6015)

未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

RS-6015の外形図

製品仕様

RS-6015の外観1

※連結金具はオプションです。

RS-6015の外観2

※フランジ部は樹脂です。

機幅・ローラ強度・重量目安

ローラ幅(公称) W(mm)100200300400500600700800
機幅 W+75(mm)175275375475575675775875
ローラ強度1本当り(kg)128112968063524743
コンベヤ重量目安
3,000L(kg)
75P32.645.85972.385.598.1111.3124.5
100P28384858.168.177.587.597.5
ローラ・軸付重量目安(g)4677761,0841,3921,7002,0082,3162,624
  • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
  • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

製品仕様

コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様外輪ケースベアリング
型番外径
(φ)
肉厚
(t)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅(公称)
W
標準ローラ全長
BB
製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
最短幅
(W)
最長幅
(W)
RS-6015RS-601560.51.512.0100~800W+13501000SUS304#400研磨SUS440C
6201ZZ
  • ※ フリーサイズとはローラ幅Wが50mmとび以外を指し、○印の場合違うサイズの製作が可能です。

製品仕様

フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
高さ×幅×肉厚材質表面処理機長Lカーブピッチ
P
(ローラ上面)
H
I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
[90×30×2SUS3042B材75・100・150101.7

製品仕様

軸径(φ)×肉厚(t)
公称(実寸)
軸長
(mm)
形状加工材質表面処理
12(11.9)W+40丸棒丸・半月/ヨコピン穴SUS304#400研磨

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

最小発注数量
[シャフト] 軸付き
100 ~ 1000
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
100 ~ 1000
1個
[シャフト] 軸付き
101 ~ 199
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
101 ~ 199
1個
[シャフト] 軸付き
201 ~ 299
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
201 ~ 299
1個
[シャフト] 軸付き
301 ~ 399
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
301 ~ 399
1個
[シャフト] 軸付き
401 ~ 499
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
401 ~ 499
1個
[シャフト] 軸付き
501 ~ 599
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
501 ~ 599
1個
[シャフト] 軸付き
601 ~ 699
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
601 ~ 699
1個
[シャフト] 軸付き
701 ~ 799
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
701 ~ 799
1個
[シャフト] 軸付き
801 ~ 899
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
801 ~ 899
1個
[シャフト] 軸付き
901 ~ 999
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
901 ~ 999
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

オールステンレスタイプのステンレス製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ60.5(ローラ径60.5mm)、ローラ間隔最小P75。
・ローラ幅(公称)は100~800Wの50mmとびが標準。
・フリーサイズも製作可能。
・規格ベアリング、高品質。
【用途】
・中軽荷重搬送用。

商品担当おすすめ

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(RS-6015) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(RS-6015)
ステンレス製テーパーローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(RS-TC900)
ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ RS-5715
ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ(ARS-6015) 外径60.5mm
ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ RS-1912 外径19mm
ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ RS-1010 外径10mm
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日5日目7日目5日目5日目5日目9日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性耐水性耐水性耐水性耐水性耐水性耐水性
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング