17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 軸種類

    • 軸なし(丸穴)
    • シャフト
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-5721NB)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:5日目

規格対応ベアリング採用のスチール製ローラコンベヤ。【特長】・ベアリング部、樹脂製一体型ボスで組付け易い...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

R-5721NBの外形図

製品仕様

R-5721NBの外観1 ※連結金具はオプションです。

※連結金具はオプションです。

R-5721NBの外観2
単位:mm
型番ローラ外径(φ)×肉厚(t)
ベアリング
軸外径(φ)×肉厚(t)
加工
フレーム形状
I×K×t
コンベヤ機高
(H)
機長
L
ローラ幅
W
ローラ間隔
P
カーブ内R
R
R-5721NB57.2×2.1
めっき付
6201Zボス付
12(11.8)×1.0
パイプ/丸・半月
[90×30×3.2
100
1,000・1,500
2,000・3,000
100~1,000
50とび
75・100
150・200
900

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

最小発注数量
[シャフト] 軸付き
100 ~ 1000
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
100 ~ 1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

規格対応ベアリング採用のスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・ベアリング部、樹脂製一体型ボスで組付け易い。
・静音タイプ。
・規格ベアリングにより高耐久。
・[90型フレーム標準タイプ。
【用途】
・中荷重搬送用。

商品担当おすすめ

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-5721NB) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-5721NB)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-5721P)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-6023NB)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-5714NB)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-5721D)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-4814NB)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト