メカニカル部品技術窓口


※連結金具はオプションです。

| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 390 | 360 | 328 | 280 | 224 | 177 | 160 | 132 | 112 | 104 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 75P | 61.5 | 83.1 | 104.7 | 126.4 | 148.0 | 165.4 | 195.1 | 208.7 | 230.4 | 251.9 |
| 100P | 54.0 | 70.3 | 86.7 | 103.2 | 119.5 | 131.7 | 154.1 | 164.4 | 180.9 | 197.1 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 748 | 1,274 | 1,799 | 2,325 | 2,851 | 3,377 | 4,102 | 4,428 | 4,955 | 5,478 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| R-6032N | R-6032N | 60.5 | 3.2 | 17.2 | 100~1,000 | W+13 | 90 | 1,500 | ○ | STK400 | 無し/黒皮 | 削り出し |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| [90×30×4.5 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75・100・150・200 | 101.7 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 17(16.85)×2.0 | W+45 | パイプ | 丸・半月/ヨコピン穴 | STKM11A | × |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
削り出しベアリング採用で静音なスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ60.5(ローラ径60.5mm)、肉厚t3.2mm、ローラ間隔最小P75。
・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準。
・フリーサイズも製作可能。
・削り出しベアリング、高品質。
・[90型フレーム標準タイプ。
【用途】
・重荷重搬送用。


マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(ステンレス標準タイプ)です。<br/>高さが自由に設定可能の為、大変便利です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
マキテック
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-4214P 外径42.7×幅100~500mm
0