メカニカル部品技術窓口


※連結金具はオプションです。

| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 175 | 168 | 147 | 109 | 87 | 72 | 62 | 54 | 48 | 43 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 75P | 45.8 | 57.5 | 75.0 | 89.7 | 104.3 | 117.8 | 132.6 | 147.6 | 162.4 | 177.3 |
| 100P | 39.8 | 48.7 | 61.9 | 73.1 | 84.2 | 94.2 | 105.4 | 116.8 | 128.0 | 139.4 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 595 | 879 | 1,306 | 1,662 | 2,018 | 2,374 | 2,727 | 3,085 | 3,440 | 3,848 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| R-6023PD | R-6023PD | 60.5 | 2.3 | 12.2 | 100~1,000 | W+13 | 50 | 1,000 | ○ | STKM | 溶融亜鉛めっき | 削り出し |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| 90×30×3.2 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75・100・150・200 | 101.7 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 12(11.8)×1.0 | W+40 | パイプ | 丸・半月/ヨコピン穴 | STKM11A | × |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
削り出しベアリング採用で静音なスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ60.5(ローラ径60.5mm)、肉厚t2.3mm、ローラ間隔 最小P75。
・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準。
・フリーサイズも製作可能。
・削り出しベアリング、高品質。
・[90型フレーム標準タイプ。
【用途】
・中荷重搬送用。


マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(ステンレス標準タイプ)です。<br/>高さが自由に設定可能の為、大変便利です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
マキテック
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-4214P 外径42.7×幅100~500mm
0