メカニカル部品技術窓口


※連結金具はオプションです。

| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 390 | 360 | 328 | 280 | 224 | 177 | 160 | 132 | 112 | 104 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 75P | 56.5 | 74.0 | 91.6 | 109.1 | 126.6 | 139.9 | 157.5 | 175.0 | 192.6 | 210.0 |
| 100P | 50.3 | 63.5 | 76.9 | 90.2 | 103.4 | 112.5 | 125.9 | 139.1 | 152.5 | 165.7 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 624 | 1,047 | 1,470 | 1,893 | 2,316 | 2,739 | 3,162 | 3,585 | 4,009 | 4,432 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| R-5726 | R-5726 | 57.2 | 2.6 | 17.2 | 100~1,000 | W+13 | 100 | 1,000 | 50とび | STKM | 溶融亜鉛めっき | 削り出し |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| [90×30×4.5 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75・100・150・200 | 100 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 17(16.85)×2.0 | W+45 | パイプ | 丸・半月/ヨコピン穴 | STKM11A | × |
【特長】
・ローラ径Φ57.2、肉厚t2.6、R-5723より耐衝撃性アップ、ローラ間隔最小P75です
・ローラ幅(公称)は100W~1,000Wの50mmとびが標準です
・削り出しベアリング、高品質
・[90型フレーム標準タイプ
【用途】
・重荷重搬送用


マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(ステンレス標準タイプ)です。<br/>高さが自由に設定可能の為、大変便利です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ32 × 幅90-620 (FR型)
0通常価格(税別):991円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4