17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 軸種類

    • 軸なし(丸穴)
    • シャフト
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-5721 外径 57.2mm

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

R-5721の外形図

製品仕様

R-5721の外観1 ※連結金具はオプションです。

※連結金具はオプションです。

R-5721の外観2

機幅・ローラ強度・重量目安

ローラ幅(公称)W(mm)1002003004005006007008009001,000
機幅W+75(mm)1752753754755756757758759751,075
ローラ強度1本当り(kg)180170150110907565555045
コンベヤ重量目安3,000L(kg)75P40.052.365.678.491.3103.0116.0129.0142.0155.0
100P35.545.254.964.674.483.092.9102.8112.7122.6
ローラ・軸付重量目安(g)4527621,0711,3811,6912,0012,3092,6212,9303,242
  • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
  • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

製品仕様

コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
型番外径
(φ)
肉厚
(t)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅(公称)
W
標準ローラ全長
BB
製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
最短幅
(W)
最長幅
(W)
R-5721R-572157.22.112.2100~1,000W+131001,00050とびSTKM溶融亜鉛めっき削り出し

製品仕様

フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
高さ×幅×肉厚材質表面処理機長Lカーブピッチ
P
(ローラ上面)
H
I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
[90×30×3.2スチール焼付塗装75・100・150・200100

製品仕様

軸径(φ)×肉厚(t)
公称(実寸)
軸長
(mm)
形状加工材質めっき
12(11.8)×1.0W+40パイプ丸・半月/ヨコピン穴STKM11A×

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

最小発注数量
[シャフト] 軸付き
100 ~ 1000
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
100 ~ 1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

削り出しベアリング採用で静音なスチール製ローラコンベヤです。
【特長】
・ローラ径φ57.2、肉厚t2.1、耐衝撃性アップ、ローラ間隔最小P75です。
・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準です。
・削り出しベアリング、高品質です。
・90型フレーム標準タイプです。
【用途】
・中荷重搬送用。

カタログ

商品担当おすすめ

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-5721 外径 57.2mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-5721 外径 57.2mm
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714PD) 外径 57.2mm
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-5714P 外径57.2×幅100~100mm
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-5721P)
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-6023P 外径60.5mm
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-5721NB)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング