メカニカル部品技術窓口


※連結金具はオプションです。

| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 180 | 170 | 150 | 110 | 90 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 75P | 39.8 | 52.7 | 65.5 | 78.3 | 91.1 | 102.8 | 115.8 | 128.8 | 141.9 | 154.9 |
| 100P | 35.4 | 45.1 | 54.8 | 64.5 | 74.2 | 82.9 | 92.8 | 102.7 | 112.6 | 122.5 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 448 | 758 | 1,067 | 1,377 | 1,687 | 1,997 | 2,305 | 2,617 | 2,926 | 3,238 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| R-5721P | R-5721P | 57.2 | 2.1 | 12.2 | 100~1,000 | W+13 | 100 | 1,000 | 50とび | STKM | 溶融亜鉛めっき | プレス |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| [90×30×3.2 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75・100・150・200 | 100 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 12(11.8)×1.0 | W+40 | パイプ | 丸・半月/ヨコピン穴 | STKM11A | × |
プレスベアリング採用のスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ57.2(ローラ径57.2mm)、肉厚t2.1mm、耐衝撃性アップ、ローラ間隔最小P75。
・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準。
・プレスベアリング、安価タイプ。
・[90型フレーム標準タイプ。
【用途】
・中荷重搬送用。


マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(ステンレス標準タイプ)です。<br/>高さが自由に設定可能の為、大変便利です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3816)
4.7