メカニカル部品技術窓口
削り出しベアリング採用で静音なスチール製ローラコンベヤ。【特長】・φ57.2(ローラ径57.2mm)、...
詳細を確認

※連結金具はオプションです。

| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 180 | 170 | 150 | 110 | 90 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 75P | 36.6 | 45.8 | 54.9 | 64.0 | 73.2 | 81.2 | 90.5 | 99.9 | 109.2 | 118.6 |
| 100P | 33.0 | 39.9 | 46.9 | 53.8 | 60.8 | 66.7 | 73.8 | 80.9 | 88.1 | 95.3 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 368 | 586 | 803 | 1,021 | 1,239 | 1,457 | 1,673 | 1,893 | 2,110 | 2,330 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| R-5714 | R-5714 | 57.2 | 1.4 | 12.2 | 100~1,000 | W+13 | 100 | 1,000 | 50とび | STKM11A-S | 溶融亜鉛めっき | 削り出し |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| [90×30×3.2 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75・100・150・200 | 100 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 12(11.8)×1.0 | W+40 | パイプ | 丸・半月/ヨコピン穴 | STKM11A | × |
削り出しベアリング採用で静音なスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ57.2(ローラ径57.2mm)、肉厚t1.4mm、ローラ間隔最小P75。
・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準。
・削り出しベアリング、高品質。
・[90型フレーム標準タイプ
【用途】
・中荷重搬送用。


マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(ステンレス標準タイプ)です。<br/>高さが自由に設定可能の為、大変便利です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3816)
4.7