メカニカル部品技術窓口


※連結金具はオプションです。

| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 154 | 144 | 94 | 80 | 60 | 48 | 42 | 38 | 35 | 32 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 75P | 26.2 | 33.4 | 40.4 | 47.5 | 54.6 | 60.6 | 67.9 | 75.2 | 82.5 | 89.9 |
| 100P | 23.8 | 29.2 | 34.7 | 40.1 | 45.5 | 49.8 | 55.3 | 61.1 | 66.7 | 72.3 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 250 | 417 | 583 | 750 | 917 | 1,084 | 1,249 | 1,418 | 1,584 | 1,753 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| R-4214PD | R-4214PD | 42.7 | 1.4 | 12.2 | 100~1,000 | W+13 | 50 | 1,500 | ○ | STKM | 溶融亜鉛めっき | プレス |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長 L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| [90×30×2.3 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50・75・100・150 | 100 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長(mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 12(11.8)×1.0 | W+40 | パイプ | 丸・半月/ヨコピン穴 | STKM11A | × |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
プレスベアリング採用で安価タイプなスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ42.7(ローラ径42.7mm)、肉厚t1.4mm、ローラ間隔最小P50。
・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準。
・フリーサイズも製作可能。
・[90型フレーム標準タイプ。
【用途】
・中軽荷重搬送用。


マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(ステンレス標準タイプ)です。<br/>高さが自由に設定可能の為、大変便利です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
4.3通常価格(税別):1,423円~