17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • 軸種類

    • 軸なし(丸穴)
    • シャフト
  • 幅 W(mm)

    ~mm
    [101-149/1mm単位]
    [151-199/1mm単位]
    [201-249/1mm単位]
    [251-299/1mm単位]
    [301-349/1mm単位]
    [351-399/1mm単位]
    [401-449/1mm単位]
    [451-499/1mm単位]
    [501-599/1mm単位]
    [601-699/1mm単位]
    [701-799/1mm単位]
    [801-899/1mm単位]
    [901-999/1mm単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3816)

未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

R-3816の外形図

製品仕様

R-3816の外観1 ※連結金具はオプションです。

※連結金具はオプションです。

R-3816の外観2

機幅・ローラ強度・重量目安

ローラ幅(公称)W(mm)1002003004005006007008009001,000
機幅 W+75(mm)1752753754755756757758759751,075
ローラ強度1本当り(kg)180165120100856560504540
コンベヤ重量目安3,000L(kg)75P21.828.635.442.249.054.060.767.774.681.5
100P19.624.830.035.240.443.849.054.359.764.9
ローラ・軸付重量目安(g)2213805396988581,0181,1761,3371,4961,658
  • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
  • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

製品仕様

コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
型番外形
(φ)
肉厚
(t)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅(公称)
W
標準ローラ全長
BB
製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
最短幅
(W)
最長幅
(W)
R-3816R-381638.11.612.2100~1,000W+13501,500STKM11A溶融亜鉛めっき削り出し
(ボス・樹脂)

製品仕様

フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
高さ×幅×肉厚材質表面処理機長 Lカーブピッチ
P
(ローラ上面)
H
I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
[60×30×2.3スチール焼付塗装50・75・100・15067

製品仕様

軸径(φ)×肉厚(t)
公称(実寸)
軸長(mm)形状加工材質めっき
12(11.8)×1.0W+40パイプ丸・半月/ヨコピン穴STKM11A×

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

最小発注数量
[シャフト] 軸付き
100 ~ 1000
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
100 ~ 1000
1個
[シャフト] 軸付き
101 ~ 149
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
101 ~ 149
1個
[シャフト] 軸付き
151 ~ 199
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
151 ~ 199
1個
[シャフト] 軸付き
201 ~ 249
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
201 ~ 249
1個
[シャフト] 軸付き
251 ~ 299
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
251 ~ 299
1個
[シャフト] 軸付き
301 ~ 349
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
301 ~ 349
1個
[シャフト] 軸付き
351 ~ 399
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
351 ~ 399
1個
[シャフト] 軸付き
401 ~ 449
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
401 ~ 449
1個
[シャフト] 軸付き
451 ~ 499
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
451 ~ 499
1個
[シャフト] 軸付き
501 ~ 599
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
501 ~ 599
1個
[シャフト] 軸付き
601 ~ 699
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
601 ~ 699
1個
[シャフト] 軸付き
701 ~ 799
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
701 ~ 799
1個
[シャフト] 軸付き
801 ~ 899
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
801 ~ 899
1個
[シャフト] 軸付き
901 ~ 999
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
901 ~ 999
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

削り出しベアリング採用で静音なスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ38.1(ローラ径φ38.1mm)、肉厚t1.6mm、耐衝撃性アップ、ローラ間隔最小P50。
・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準。
・フリーサイズも製作可能。
・削り出しベアリング、高品質タイプ。
・[60型フレーム標準タイプ。
【用途】
・中軽荷重搬送用。

商品担当おすすめ

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3816) のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
搬送機の交換部品
4
満足度:4.0
搬送機の交換部品に使用しました。 特に問題なく使用できています。 ローラとしての機能も満足しています。
0人が参考にしています。
製品
5
満足度:5.0
この商品は自社製品である搬送用のコンベヤに使用したのですが、問題なく使えました。ローラコンベヤとしては静音設計ですし、性...もっと読む
0人が参考にしています。
新造時機構部品等に使用
5
満足度:5.0
外販装置に対し新造時機構部品として、または既存導入品メンテナンス時の予防保全置換用途等で使用しています。何れの場合も過去...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3816)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-6023)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-5714)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(RH-3816・落し込みフレーム)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-4832)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-4223)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング