17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 軸種類

    • 軸なし(丸穴)
    • シャフト
  • 幅 W(mm)

    ~mm
    [50-99/1mm単位]
    [101-149/1mm単位]
    [151-199/1mm単位]
    [201-249/1mm単位]
    [251-299/1mm単位]
    [301-349/1mm単位]
    [351-399/1mm単位]
    [401-449/1mm単位]
    [451-499/1mm単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-2812)

未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

R-2812の外形図

製品仕様

R-2812の外観1 ※連結金具はオプションです。

※連結金具はオプションです。

R-2812の外観2

機幅・ローラ強度・重量目安

ローラ幅(公称)W(mm)100200300400500
機幅 W+75(mm)175275375475575
ローラ強度1本当り(kg)5050423125
コンベヤ重量目安3,000L(kg)30P26.436.446.456.566.4
40P23.030.738.345.953.5
ローラ・軸付重量目安(g)134230326422517
  • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
  • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

製品仕様

コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
型番外径
(φ)
肉厚
(t)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅(公称)
W
標準ローラ全長
BB
製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
最短幅
(W)
最長幅
(W)
R-2812R-281228.61.28.2100~500W+1340600STKM12A溶融亜鉛めっき削り出し

製品仕様

フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
高さ×幅×肉厚材質表面処理Lカーブピッチ
P
(ローラ上面)
H
I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
[60×30×2.3スチール焼付塗装30・40・50・7566

製品仕様

軸径(φ)×肉厚(t)
公称(実寸)
軸長(mm)形状加工材質めっき
8(7.85)×0.8W+35パイプ丸・半月/タテピン穴STKM11A×

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

最小発注数量
[シャフト] 軸付き
50 ~ 99
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
50 ~ 99
1個
[シャフト] 軸付き
100 ~ 500
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
100 ~ 500
1個
[シャフト] 軸付き
101 ~ 149
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
101 ~ 149
1個
[シャフト] 軸付き
151 ~ 199
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
151 ~ 199
1個
[シャフト] 軸付き
201 ~ 249
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
201 ~ 249
1個
[シャフト] 軸付き
251 ~ 299
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
251 ~ 299
1個
[シャフト] 軸付き
301 ~ 349
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
301 ~ 349
1個
[シャフト] 軸付き
351 ~ 399
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
351 ~ 399
1個
[シャフト] 軸付き
401 ~ 449
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
401 ~ 449
1個
[シャフト] 軸付き
451 ~ 499
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
451 ~ 499
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

削り出しベアリング採用で静音なスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ28.6(ローラ径28.6mm)、肉厚t1.2mm、ローラ間隔最小P30。
・ローラ幅(公称)は100~500Wの50mmとびが標準。
・フリーサイズも製作可能。
・削り出しベアリングで高品質。
・[60型フレーム標準タイプ。
【用途】
・軽荷重搬送用。
・小物搬送に最適。

商品担当おすすめ

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-2812) のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品搬送のリフター上
4
満足度:4.0
製品をリフターで上昇させるテーブルに10本並べて取付、使用しています。製品の出し入れが楽になりました。値段も手ごろで種類...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-2812)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-6023)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-5714)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3816)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-4223)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-4832)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング