17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 軸種類

    • 軸なし(丸穴)
    • シャフト
  • 幅 W(mm)

    ~mm
    [50-99/1mm単位]
    [101-199/1mm単位]
    [201-299/1mm単位]
    [301-399/1mm単位]
    [401-499/1mm単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-1912P)

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

R-1912Pの外形図

製品仕様

R-1912Pの外観1 ※連結金具はオプションです。

※連結金具はオプションです。

R-1912Pの外観2

機幅・ローラ強度・重量目安

ローラ幅(公称)W(mm)100200300400500
機幅 W+75(mm)175275375475575
ローラ強度1本当り(kg)442114108
コンベヤ重量目安3,000L(kg)20P24.834.444.153.963.6
25P22.530.238.145.953.8
ローラ・軸付重量目安(g)79140202264326
  • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
  • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

製品仕様

コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
型番外径
(φ)
肉厚
(t)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅(公称)
W
標準ローラ全長
BB
製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
最短幅
(W)
最長幅
(W)
R-1912PR-1912P19.11.26.2100~500W+1340600STKM12A溶融亜鉛めっきプレス

製品仕様

フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
高さ×幅×肉厚材質表面処理Lカーブピッチ
P
(ローラ上面)
H
I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
[60×30×2.3スチール焼付塗装20・25・3061.5

製品仕様

軸径(φ)×肉厚(t)
公称(実寸)
軸長(mm)形状加工材質めっき
6(5.9)×0.7W+35パイプ丸・半月/タテピン穴STKM11A×

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

最小発注数量
[シャフト] 軸付き
50 ~ 99
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
50 ~ 99
1個
[シャフト] 軸付き
100 ~ 500
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
100 ~ 500
1個
[シャフト] 軸付き
101 ~ 199
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
101 ~ 199
1個
[シャフト] 軸付き
201 ~ 299
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
201 ~ 299
1個
[シャフト] 軸付き
301 ~ 399
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
301 ~ 399
1個
[シャフト] 軸付き
401 ~ 499
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
401 ~ 499
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

プレスベアリング採用のスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ19.1(ローラ径19.1mm)、肉厚t1.2mm、ローラ間隔 最小P20。
・ローラ幅(公称)は100~500Wの50mmとびが標準。
・フリーサイズも製作可能。
・プレスベアリング、安価タイプ、φ19(直径19mm)で売れ筋商品。
・[60型フレーム標準タイプ。
【用途】
・軽荷重搬送用。
・小物部品搬送に最適。

商品担当おすすめ

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-1912P) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-1912P)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-5721P)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-6023)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-5714)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3816)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日8日目5日目7日目5日目5日目5日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング