17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
    [150-990/10mm単位]
    [1010-1490/10mm単位]
    [1510-1990/10mm単位]
    [2010-2490/10mm単位]
    [2510-2990/10mm単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

アルミフレームキットホイールコンベヤ ガイド型 WA25G-30RB

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:7日目

溝にはM6ナット及び六角ボルトが入る仕様 アルミフレームキットホイールコンベヤ。【特長】・φ30(外径...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

単位:mm

アルミフレームキットホイールコンベヤ φ30(外径30mm)×9mm幅 ガイド型 寸法図

製品仕様

アルミフレームキットホイールコンベヤ φ30(外径30mm)×9mm幅 ガイド型 商品イメージ

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸フレーム形状
h×W1
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
WA25G-30RB30×9×6.2×16※M6×25L25×20461,000~3,000
500とび
3525
  • ※ ボタン

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000352727.5
1,500354215
2,000355620
2,500357025
3,000358430
品番品名材質備考
101ゴム巻ホイール合成ゴムW-30RB
102六角穴付ボタンボルトSCMM6×25L(メッキ付)
103歯付座金バネ鋼M6(メッキ付)
104ピッチ決メ用バーナットALA6063S-T5
105フレームALA6063S-T5(アルマイト処理)
  • ※ 注)切断面にはアルマイト処理がされていません。

型番リスト

表示件数

搬送長さ L

(mm)

最小発注数量
1000 ~ 3000
1個
1010 ~ 1490
1個
150 ~ 990
1個
1510 ~ 1990
1個
2010 ~ 2490
1個
2510 ~ 2990
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目

詳細情報

基本情報

溝にはM6ナット及び六角ボルトが入る仕様 アルミフレームキットホイールコンベヤ。
【特長】
・φ30(外径30mm)/幅9mmのスチール製合成ゴム巻ホイール。
・スチール製合成ゴム巻ホイールと溝付のアルミフレームを組み合わせたコンベヤ。
・定尺は1,000L~3,000Lの500とびだが端尺対応も可能。
【用途】
・ローラーコンベヤのガイドとして使用。
・2列に並べて搬送コンベヤとして使用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレームキットホイールコンベヤ ガイド型 WA25G-30RBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレームキットホイールコンベヤ ガイド型 WA25G-30RB
アルミフレームキットホイールコンベヤ ガイド型 WA25G-25TS
アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA25W-30RB
アルミフレームキットホイールコンベヤ ガイド型 WA25G-25BS
アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-30RB
アルミフレームキットホイールコンベヤ ガイド型 WA45G-36BW-6
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日7日目9日目7日目7日目8日目7日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレート千鳥ストレートストレート千鳥
ローラ/ホイール表面材質スチールスチール樹脂スチール合成ゴムスチール
ローラ/ホイール幅 W(mm)9109999
ローラ/ホイール外径 D(mm)302530253036

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング