17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
    [150-990/10mm単位]
    [1010-1490/10mm単位]
    [1510-1990/10mm単位]
    [2010-2490/10mm単位]
    [2510-2990/10mm単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-25BS

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:7日目

溝にはM6ナット及び六角ボルトが入る仕様 アルミフレームキットホイールコンベヤ。【特長】・φ25(外径...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

単位:mm

アルミフレームキットホイールコンベヤ φ25(外径25mm)×9mm幅 単列型 寸法図(1)
アルミフレームキットホイールコンベヤ φ25(外径25mm)×9mm幅 単列型 寸法図(2)

製品仕様

アルミフレームキットホイールコンベヤ φ25(外径25mm)×9mm幅 単列型 商品イメージ(1)
アルミフレームキットホイールコンベヤ φ25(外径25mm)×9mm幅 単列型 商品イメージ(2)
  • ※ 連結バーナット・固定金具はオプションです。
品番品名材質一台分個数備考
101削リ出シホイールスチール-W-25BS
102六角穴付ボタンボルトSCM-M6×25L (メッキ付)
103歯付座金バネ鋼-M6 (メッキ付)
104ピッチ決メ用バーナットAL-A6063S-T5
105フレームAL1A6063S-T5(アルマイト処理)
  • ※ 注)切断面にはアルマイト処理がされていません。

仕様

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸フレーム形状
h×W1×W3
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
WA25S-25BS25×9×6.2×16※M6×25L25×20×4129.51,000~3,000
500とび
30・3530
  • ※ ボタン

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
30P35P
WA25S-25BS1.941.77

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000303220
352727.5
1,500304915
354215
2,000306525
355620
2,500308220
357025
3,000309915
358512.5

型番リスト

表示件数

ローラ/ホイールピッチ P

(mm)

搬送長さ L

(mm)

最小発注数量
30 ~ 35
1000 ~ 3000
1個
30 ~ 35
1010 ~ 1490
1個
30 ~ 35
150 ~ 990
1個
30 ~ 35
1510 ~ 1990
1個
30 ~ 35
2010 ~ 2490
1個
30 ~ 35
2510 ~ 2990
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目

詳細情報

基本情報

溝にはM6ナット及び六角ボルトが入る仕様 アルミフレームキットホイールコンベヤ。
【特長】
・φ25(外径25mm)/幅9mmのスチール製削り出しホイール。
・スチール製削り出しホイールと溝付のアルミフレームを組み合わせたコンベヤ。
・定尺は1,000L~3,000Lの500とびだが端尺対応も可能。
【用途】
・ローラーコンベヤのガイドとして使用。
・2列に並べて搬送コンベヤとして使用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-25BSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-25BS
アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-2015BS
アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-2015TS
アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-25TS ホイール外径 25mm
アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-30RB
アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA25W-25BS
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日7日目7日目8日目7日目8日目7日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレート千鳥
ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチールスチール合成ゴム樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)915151099
ローラ/ホイール外径 D(mm)252020253025

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング