メカニカル部品技術窓口
単位:mm
![WB-36SGS-[1800,2400,3000]L-[50,75,100]P 寸法図(1)](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221000503711/221000503711_003_20230801115854.jpg)
WB-36SGS-[1800,2400,3000]L-[50,75,100]P(1)
![WB-36SGS-[1800,2400,3000]L-[50,75,100]P 寸法図(2)](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221000503711/221000503711_004_20230801115854.jpg)
WB-36SGS-[1800,2400,3000]L-[50,75,100]P(2)

| 品番 | 品名 | 材質 | 一台分個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 樹脂製ホイール | PM | - | W-36SGS |
| 102 | 十字穴付ナベ小ネジ | SWCH | - | M6×38L(メッキ付) |
| 103 | バネ座金 | SWRH | - | M6(メッキ付) |
| 104 | 戻り止メナット | SWCH | - | M6(メッキ付) |
| 105 | フレーム | SPHC | 1組 | t1.6(焼付け塗装) |
単位:mm
| 型番 | ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb | 使用軸 |
|---|---|---|
| WB-36SGS | 36×12×6.4×25 | (+)M6×38L |
| フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | カーブ中心径 R | ホイール1個当りの耐荷重 (kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45×28.2×8.5×42×1.6 | 52 | 1,800・2,400 3,000 | 50・75・100 | - | 15 | アセタール製 |
| 型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | ||
|---|---|---|---|
| WB-36SGS | 50P | 75P | 100P |
| 2.00 | 1.90 | 1.80 | |
| 機長 | ホイール間隔 | 等分数 | 取出し |
|---|---|---|---|
| L | P | n | A |
| 1,800 | 50 | 35 | 25 |
| 75 | 23 | 37.5 | |
| 100 | 17 | 50 | |
| 2,400 | 50 | 47 | 25 |
| 75 | 31 | 37.5 | |
| 100 | 23 | 50 | |
| 3,000 | 50 | 59 | 25 |
| 75 | 39 | 37.5 | |
| 100 | 29 | 50 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅60mm
0
ミスミ
スパホイール 取付部品
5通常価格(税別):516円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
コロコンローラ千鳥タイプ
4通常価格(税別):1,370円~