17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
    [150-990/10mm単位]
    [1010-1490/10mm単位]
    [1510-1990/10mm単位]
    [2010-2490/10mm単位]
    [2510-2990/10mm単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3850NPS

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目~9日目

ニードルタイプの樹脂製ホイールを使用した ホイールコンベヤ。【特長】・φ38(外径38mm)/幅50m...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

単位:mm

樹脂ニードルホイールコンベヤ (WA-3850NPS) 幅12 × φ38(外径38mm) × 全高53mm 寸法図(1)

幅12 × φ38(外径38mm) × 全高53mm(1)

樹脂ニードルホイールコンベヤ (WA-3850NPS) 幅12 × φ38(外径38mm) × 全高53mm 寸法図(2)

幅12 × φ38(外径38mm) × 全高53mm(2)

製品仕様

樹脂ニードルホイールコンベヤ (WA-3850NPS) 幅12 × φ38(外径38mm) × 全高53mm 商品イメージ

幅12 × φ38(外径38mm) × 全高53mm

品番品名材質備考
101樹脂製ホイールPOMW-3850NPS
102十字穴付ナベ小ネジSWCHM8×70L(メッキ付)
103バネ座金SWRHM8(メッキ付)
104六角ナット 3種SWCHM8(メッキ付)
105フレームALt3, A6063S-T5(アルマイト処理)
  • ※ 注)切断面にはアルマイト処理がされていません。

仕様

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
WA-3850NPS38×50×8.2×55※M8×70L
  • ※(+)ナベ
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
44×91×18×75×3.0491,000~3,000
500とび
50・75
100・150
15幅広型
アセタール製

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
WA-3850NPS50P75P100P150P
2.421.971.781.58

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000501925
751250
100950
150650
1,500502925
751937.5
1001450
150975
2,000503925
752625
1001950
1501325
2,500504925
753250
1002450
1501650
3,000505925
753937.5
1002950
1501975

型番リスト

表示件数

ローラ/ホイールピッチ P

(mm)

搬送長さ L

(mm)

最小発注数量
50 ~ 150
1000 ~ 3000
1個
50 ~ 150
1010 ~ 1490
1個
50 ~ 150
150 ~ 990
1個
50 ~ 150
1510 ~ 1990
1個
50 ~ 150
2010 ~ 2490
1個
50 ~ 150
2510 ~ 2990
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

ニードルタイプの樹脂製ホイールを使用した ホイールコンベヤ。
【特長】
・φ38(外径38mm)/幅50mmの幅広型樹脂製ホイールを使用。
・フレームはアルミ製。
・定尺は1,000L~3,000Lの500とびだが端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・軽/中重荷重搬送用。
・樹脂製の幅広型タイプのためデリケートな搬送にも最適。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3850NPSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3850NPS
樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3812NPS
樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-4850NPS
樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-5020NPS
樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-38NPS
樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-36SGS
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日8日目〜6日目6日目6日目6日目7日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)501250201212
ローラ/ホイール外径 D(mm)383848.6503836
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング