17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 搬送種類

  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
    [150-990/10mm単位]
    [1010-1990/10mm単位]
  • カーブ中心径R

    ~mm
  • カーブ角度(°)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 16日以内

削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目~16日目

内輪/外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイールを使用した削り出しホイールコンベヤ。【特長】・...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

単位:mm

W-2523BS-[1000,1500,2000]L-[30,35]P/W-2523BS-[1010-1490/10]L-[30,35]P/W-2523BS-[150-990/10]L-[30,35]P/W-2523BS-[1510-1990/10]L-[30,35]P 寸法図(1)

W-2523BS-[1000,1500,2000]L-[30,35]P/W-2523BS-[1010-1490/10]L-[30,35]P/W-2523BS-[150-990/10]L-[30,35]P/W-2523BS-[1510-1990/10]L-[30,35]P(1)

 

W-2523BS-[1000,1500,2000]L-[30,35]P/W-2523BS-[1010-1490/10]L-[30,35]P/W-2523BS-[150-990/10]L-[30,35]P/W-2523BS-[1510-1990/10]L-[30,35]P 寸法図(2)

W-2523BS-[1000,1500,2000]L-[30,35]P/W-2523BS-[1010-1490/10]L-[30,35]P/W-2523BS-[150-990/10]L-[30,35]P/W-2523BS-[1510-1990/10]L-[30,35]P(2)

製品仕様

削り出しホイールコンベヤ W-2523BS 商品イメージ

 

品番品名材質一台分個数備考
101削リ出シホイールスチール-W-2523BS
102六角穴付ボタンボルトSCM-M8×35L(メッキ付)
103バネ座金SWRH-M8(メッキ付)
104六角ナット 3種SWCH-M8(メッキ付)
105フレームSPHC1組t1. 6(焼付け塗装)

仕様

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-2523BS25×23×8.2×25※M8×35L
  • ※ ボタン
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
25×28.2×9×40×1.629.51,000・1,500・2,00030・351,000
1,200
50幅広型 重荷重タイプ

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-2523BS30P35P
3.032.69

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000303220
352727.5
1,500304915
354215
2,000306525
355620

型番リスト

表示件数

搬送種類

ローラ/ホイールピッチ P

(mm)

搬送長さ L

(mm)

カーブ中心径R

カーブ角度(°)

最小発注数量
カーブ
30 ~ 35
-
1000 ~ 1200
90
1個
ストレート
30 ~ 35
1000 ~ 2000
-
-
1個
ストレート
30 ~ 35
1010 ~ 1990
-
-
1個
ストレート
30 ~ 35
150 ~ 990
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
16日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

内輪/外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイールを使用した削り出しホイールコンベヤ。
【特長】
・φ25(外径25mm)、幅23mmの幅広型削り出しホイールを使用したスチール製コンベヤ。
・定尺は1,000L/1,500L/2,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・軽/中荷重搬送用。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

削り出しホイールコンベヤ W-2523BSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
削り出しホイールコンベヤ W-2523BS
削り出しホイールコンベヤ W-50BS
削り出しホイールコンベヤ W-36BS
削り出しホイールコンベヤ W-25BS
削り出しホイールコンベヤ W-2015BS
削り出しホイールコンベヤ W-2025BS
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日8日目〜6日目6日目8日目〜6日目〜6日目〜
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ローラ/ホイール幅 W(mm)2314.5991525
ローラ/ホイール外径 D(mm)255036252020
ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)508040303040

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング