17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 搬送種類

  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
    [150-990/10mm単位]
    [1010-1490/10mm単位]
    [1510-1990/10mm単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

削り出しホイールコンベヤ W-20100BS

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目

Wベアリング仕様の削り出しホイールコンベヤ。【特長】・内輪/外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工した...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

単位:mm

W-20100BS-[1000,1500,2000]L-[25,30,35]P/W-20100BS-[1010-1490/10]L-[25,30,35]P/W-20100BS-[150-990/10]L-[25,30,35]P/W-20100BS-[1510-1990/10]L-[25,30,35]P (1)

W-20100BS-[1000,1500,2000]L-[25,30,35]P/W-20100BS-[1010-1490/10]L-[25,30,35]P/W-20100BS-[150-990/10]L-[25,30,35]P/W-20100BS-[1510-1990/10]L-[25,30,35]P (2)

製品仕様

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-20100BS20×100×6.2×102※M6×115L
  • ※ (+)ナベ
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
25×105.2×9×124.8×1.6271,000・1,500・2,00025・30・351,000
1,200
50Wベアリング
品番品名材質一台分個数備考
101削リ出シホイールスチール-W-20100BS
102十字穴付ナベ小ネジSWCH-M6×115L(メッキ付)
103歯付座金バネ鋼-M6(メッキ付)
104六角ナットSWCH-M6(メッキ付)
105フレームSPHC1組t1.6(焼付け塗装)

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-20100BS25P30P35P
9.648.307.54

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000253912.5
303220
352727.5
1,500255912.5
304915
354215
2,000257912.5
306525
355620

型番リスト

表示件数

搬送種類

ローラ/ホイールピッチ P

(mm)

搬送長さ L

(mm)

カーブ中心径R

カーブ角度(°)

最小発注数量
ストレート
25 ~ 35
1000 ~ 2000
-
-
1個
ストレート
25 ~ 35
1010 ~ 1490
-
-
1個
ストレート
25 ~ 35
150 ~ 990
-
-
1個
ストレート
25 ~ 35
1510 ~ 1990
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

Wベアリング仕様の削り出しホイールコンベヤ。
【特長】
・内輪/外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイールを使用したコンベヤ。
・φ20(外径20mm)/幅100mmの削り出しホイールを使用。
・定尺は1,000L/1,500L/2,000Lで、端尺対応も可能。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
・小径(φ20(外径20mm))の為、機械/装置内へ組み込み可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に使用。
・軽/中荷重搬送用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

削り出しホイールコンベヤ W-20100BSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
削り出しホイールコンベヤ W-20100BS
削り出しホイールコンベヤ W-50BS
削り出しホイールコンベヤ W-36BS
削り出しホイールコンベヤ W-25BS
削り出しホイールコンベヤ W-2015BS
削り出しホイールコンベヤ W-2025BS
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日6日目6日目6日目8日目〜6日目〜6日目〜
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ローラ/ホイール幅 W(mm)10014.5991525
ローラ/ホイール外径 D(mm)205036252020
ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)508040303040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング