17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
    [150-1790/10mm単位]
    [1810-2390/10mm単位]
    [2410-2990/10mm単位]
  • フレーム種類

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

プレスホイールコンベヤ W-36PBW

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:9日目

ホイール1個あたりの耐荷重は約20kgプレスホイールコンベヤ (W-36PBW)。【特長】・外輪/ケー...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

単位:mm

W-36PBW-[150-1790/10]L-[50,75,100,150]P/W-36PBW-[1800,2400,3000]L-[50,75,100,150]P/W-36PBW-[1810-2390/10]L-[50,75,100,150]P/W-36PBW-[2410-2990/10]L-[50,75,100,150]P 寸法図(1)

W-36PBW-[150-1790/10]L-[50,75,100,150]P/W-36PBW-[1800,2400,3000]L-[50,75,100,150]P/W-36PBW-[1810-2390/10]L-[50,75,100,150]P/W-36PBW-[2410-2990/10]L-[50,75,100,150]P(1)

W-36PBW-[150-1790/10]L-[50,75,100,150]P/W-36PBW-[1800,2400,3000]L-[50,75,100,150]P/W-36PBW-[1810-2390/10]L-[50,75,100,150]P/W-36PBW-[2410-2990/10]L-[50,75,100,150]P 寸法図(2)

W-36PBW-[150-1790/10]L-[50,75,100,150]P/W-36PBW-[1800,2400,3000]L-[50,75,100,150]P/W-36PBW-[1810-2390/10]L-[50,75,100,150]P/W-36PBW-[2410-2990/10]L-[50,75,100,150]P(2)

製品仕様

プレスホイールコンベヤ (W-36PBW) 幅9×2個×φ36(外径36mm)×全高52.3mm 商品イメージ
  • 幅9×2個×φ36(外径36mm)×全高52.3mm

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-36PBW36×9×8.2×14※M8×55L
  • ※(+)ナベ
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
46.3×60×33×71×1.6
46.3×60×33×71×2.3
52.31,800・2,400・3,00050・75・100・1501,000
1,200
20千鳥型
品番品名材質備考
101プレスホイールスチールW-36PBW
102十字穴付ナベ小ネジSWCHM8×55L(メッキ付)
103バネ座金SWRHM8(メッキ付)
104六角ナット 3種SWCHM8(メッキ付)
105フレームSPHCt1.6、t2.3(焼付け塗装)

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800503525
752337.5
1001750
1501175
2,400504725
753137.5
1002350
1501575
3,000505925
753937.5
1002950
1501975

型番リスト

表示件数

ローラ/ホイールピッチ P

(mm)

搬送長さ L

(mm)

フレーム種類

カーブ中心径R

カーブ角度(°)

最小発注数量
50 ~ 150
150 ~ 1790
ストレート
-
-
1個
50 ~ 150
1800 ~ 3000
ストレート
-
-
1個
50 ~ 150
1810 ~ 2390
ストレート
-
-
1個
50 ~ 150
2410 ~ 2990
ストレート
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

ホイール1個あたりの耐荷重は約20kgプレスホイールコンベヤ (W-36PBW)。
【特長】
・外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作。
・φ36(外径36mm)/幅9mmのプレスホイールを使用した千鳥型スチール製コンベヤ。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・軽/中荷重搬送用。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレスホイールコンベヤ W-36PBWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレスホイールコンベヤ W-36PBW
プレスホイールコンベヤ WB-36TS
プレスホイールコンベヤ WB-36PCS
プレスホイールコンベヤ W-40WH
プレスホイールコンベヤ W-40FH
プレスホイールコンベヤ W-5750P
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日9日目7日目8日目〜6日目9日目6日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類千鳥ストレートストレート千鳥千鳥ストレート
ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ローラ/ホイール幅 W(mm)9109201250
ローラ/ホイール外径 D(mm)363636404057
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング