メカニカル部品技術窓口
単位:mm



単位:mm
| 型番 | ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb | 使用軸 |
|---|---|---|
| WB-36PCS | 36×9×8.2×28 | ※M8×40L |
| フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | ホイール1個当りの耐荷重 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 42.3×60×31.2×45×1.6 42.3×60×31.2×45×2.3 | 49.3 | 1,800・2,400・3,000 | 50・75・100 | 20 |
| 品番 | 品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 101 | プレスホイール | スチール | W-36PCS |
| 102 | 十字穴付ナベ小ネジ | SWCH | M8×40L(メッキ付) |
| 103 | バネ座金 | SWRH | M8(メッキ付) |
| 104 | 六角ナット 3種 | SWCH | M8(メッキ付) |
| 105 | フレーム | SPHC | t1.6、t2.3(焼付け塗装) |
| 型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | ||
|---|---|---|---|
| WB-36PCS | 50P | 75P | 100P |
| 2.8 | 2.4 | 2.2 | |
| 機長 | ホイール間隔 | 等分数 | 取出し |
|---|---|---|---|
| L | P | n | A |
| 1,800 | 50 | 35 | 25 |
| 75 | 23 | 37.5 | |
| 100 | 17 | 50 | |
| 2,400 | 50 | 47 | 25 |
| 75 | 31 | 37.5 | |
| 100 | 23 | 50 | |
| 3,000 | 50 | 59 | 25 |
| 75 | 39 | 37.5 | |
| 100 | 29 | 50 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

マキテック
プレスホイールコンベヤ W-38TS
0
SUS(エスユーエス)
コロコンフックA(一体型)
5通常価格(税別):390円

SUS(エスユーエス)
コロコンキャップ ADCキット
4.5通常価格(税別):409円~