17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
    [150-990/10mm単位]
    [1010-1990/10mm単位]
    [2010-2990/10mm単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

ケースラックコンベヤ(ツバ付) W-38GF

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目~9日目

フレームはアルミ製 ケースラックコンベヤ/ツバ付き。【特長】・φ28(外径28mm)/幅25mmの樹脂...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

単位:mm

ケースラックコンベヤ・ツバ付き (W-38GF) 幅25×φ28(外径28mm)×全高38.5mm 寸法図(1)
ケースラックコンベヤ・ツバ付き (W-38GF) 幅25×φ28(外径28mm)×全高38.5mm 寸法図(2)

製品仕様

  • 幅25×φ28(外径28mm)×全高38.5mm
ケースラックコンベヤ・ツバ付き (W-38GF) 幅25×φ28(外径28mm)×全高38.5mm 商品イメージ

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-38GF38(28)×25×3.2×27.5丸鋼φ3(直径3mm)×38L
フレーム形状
h×W1
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
フレーム材質備考
34.5×41.538.51,000・2,000・3,000455アルミABS(フランジ付)
品番品名材質一台分個数備考
101ホイールABS-W-38GF
102スチール-φ3(直径3mm)×38L(メッキ付)
103フレームAL1-
104ピッチ決メプレート樹脂-t2.6
105キャップ樹脂--

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-38GF45P
1.01

寸法

機長ホイール間隔
LP
1,00045
2,00045
3,00045

型番リスト

表示件数

搬送長さ L

(mm)

最小発注数量
1000 ~ 3000
1個
1010 ~ 1990
1個
150 ~ 990
1個
2010 ~ 2990
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

フレームはアルミ製 ケースラックコンベヤ/ツバ付き。
【特長】
・φ28(外径28mm)/幅25mmの樹脂製フランジ付ホイールを使用し、軽量なコンベヤ。
・定尺は1,000L/2,000L/3,000Lで、端尺対応も可能。
【用途】
・小物搬送/ラック用コンベヤなどに使用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケースラックコンベヤ(ツバ付) W-38GFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケースラックコンベヤ(ツバ付) W-38GF
ケースラックコンベヤ W-32G
ケースラックコンベヤ W-13G
ケースラックコンベヤ W-28G
コロコンキャリヤー ホイールφ38 OKR38型
アルミ製ホイールコンベヤ W-38AS
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックオークラ輸送機マキテック
通常価格----5,130 --
通常出荷日8日目〜6日目8日目7日目3日目7日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートユニットストレート
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂スチールアルミ
ローラ/ホイール幅 W(mm)251614251212
ローラ/ホイール外径 D(mm)283213283838

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング