メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

自在方向転換機 双輪キャスター(B-C38)

通常単価(税別)
1,052
税込単価
1,157
通常出荷日:3日目

【特長】・コンベヤラインの交差する所、ライン上で搬送物の方向を変えたり、他のラインに流す場合等に使用し...

詳細を確認

型番:

B-C38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-C38の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
ねじ込み式 / 双輪
取付高さ【範囲選択】(mm)
~50
取付け高さ H(mm)
43
許容荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】 (daN)(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
~50
車輪径 D(φ)
38
ねじ径
M10
-
-

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数
型番
B-C38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,052
( 1,157 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンベヤラインの交差する所、ライン上で搬送物の方向を変えたり、他のラインに流す場合等に使用します。
・耐荷重60kgです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自在方向転換機 双輪キャスター(B-C38)の型番B-C38のページです。 型番B-C38に関する仕様情報を記載しております。
自在方向転換機 双輪キャスター(B-C38)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自在方向転換機 双輪キャスター(B-C38)
自在方向転換機 単輪キャスター(B-B40)
双輪キャスター ボルトタイプ 60mm
双輪キャスターT50N
双輪キャスターTE100KN
双輪キャスターTE75KN
メーカーマキテックマキテックハイロジック東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格1,0521,069990 -2,2923,085 -2,874 -
通常出荷日3日目3日目2日目8日目8日目8日目
キャスタタイプねじ込み式 / 双輪ねじ込み式ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪
取付高さ【範囲選択】(mm)~5050.1~7050.1~7050.1~70100.1~13070.1~100
取付け高さ H(mm)4359685611984.5
許容荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】 (daN)(daN)35.01~80.00~35.0035.01~80.00140.01~220.0080.01~140.0080.01~140.00
車輪径【範囲選択】(mm)~50~5050.1~70~5095.1~12570.1~95

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング