17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

自在方向転換機 ボールキャスター(B-A25)

通常単価(税別)
9754,432
税込単価
1,0734,875
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・コンベヤラインの交差する所、ライン上で搬送物の方向を変えたり、他のラインに流す場合等に使用し...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

自在方向転換機 ボールキャスター(B-A25) 外形図

製品仕様

  • 耐荷重:25kg

型番リスト

表示件数

本体材質

ボール 材質

最小発注数量
スチール
スチール
1個
ステンレス
ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
975
( 1,073 )
5日目
4,432
( 4,875 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンベヤラインの交差する所、ライン上で搬送物の方向を変えたり、他のラインに流す場合等に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自在方向転換機 ボールキャスター(B-A25)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自在方向転換機 ボールキャスター(B-A25)
ボールベアー IP-25型
ボールベアー IP-25型(POM)
樹脂製ボールキャスター K-145-D-22
ボールローラ エアロックタイプ
BRPSS ボールローラ(プランジャタイプ)
メーカーマキテック井口機工製作所井口機工製作所タキゲン製造ミスミ鍋屋バイテック
通常価格975-2,361 -2,382 -4,35112,5001,016 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目4日目
種類標準標準標準標準クリーンルーム対応スプリング付
形状フランジフランジフランジフランジその他セットスクリュー
耐荷重(N)245989.868.614.7-
外径 D(φ)4269695724-
ボール径 SD(φ)25.425.4(1)25.4(1)22.215.875-

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング