メカニカル部品技術窓口

確定しました

自在方向転換機 ボールキャスター(B-A18)

通常単価(税別)
752
税込単価
827
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・コンベヤラインの交差する所、ライン上で搬送物の方向を変えたり、他のラインに流す場合等に使用し...

詳細を確認

型番:

B-A18(SS)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-A18(SS)の仕様・寸法情報

種類
標準
形状
フランジ
本体材質
スチール
ボール 材質
スチール
耐荷重(N)
196
外径 D(φ)
30
ボール径 SD(φ)
18
耐荷重範囲(N)
100.1~500.0

商品情報

外形図

自在方向転換機 ボールキャスター(B-A18) 外形図

製品仕様

  • 耐荷重:20kg

型番リスト

表示件数
型番
B-A18(SS)

本体材質

ボール 材質

最小発注数量
スチール
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
752
( 827 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンベヤラインの交差する所、ライン上で搬送物の方向を変えたり、他のラインに流す場合等に使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自在方向転換機 ボールキャスター(B-A18)の型番B-A18(SS)のページです。 型番B-A18(SS)に関する仕様情報を記載しております。
自在方向転換機 ボールキャスター(B-A18)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自在方向転換機 ボールキャスター(B-A18)
自在方向転換機 ボールキャスター(B-A25)
樹脂製ボールキャスター K-145-D-22
ボールベアー IP-25型
ボールローラ エアロックタイプ
BRPSS ボールローラ(プランジャタイプ)
メーカーマキテックマキテックタキゲン製造井口機工製作所ミスミ鍋屋バイテック
通常価格752975 -4,3512,361 -12,5001,016 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類標準標準標準標準クリーンルーム対応スプリング付
形状フランジフランジフランジフランジその他セットスクリュー
耐荷重(N)19624568.69814.7-
外径 D(φ)3042576924-
ボール径 SD(φ)1825.422.225.4(1)15.875-

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング