メカニカル部品技術窓口
単位:mm

フレーム寸法/ホイール配列


単位:mm
| 型番 | ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb | フレーム形状 h×W1×W3 | 機高 H | 全長 L | 機幅 B |
|---|---|---|---|---|---|
| RAS-3010 | 50×16×6.4×24 | [63×25×2.5/3.5 | 72 | 1,000・1,500・2,000・3,000 | 300 |
| RAS-4510 | 50×16×6.4×24 | [63×25×2.5/3.5 | 72 | 1,000・1,500・2,000・3,000 | 450 |
| 型番 | 内幅 C | ホイール配列 | ホイール間隔 P | カーブ内R R | ホイール1個当りの耐荷重 (kg) | 重量kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000L | 2,000L | ||||||
| RAS-3010 | 250 | 3:2 | 100 | 900 | 15 | 15 | 10 |
| RAS-4510 | 400 | 5:4 | 100 | 900 | 15 | 21 | 14 |
| 機長 | ホイール間隔 | 等分数 | 取出し | 支手本数 | 脚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | P | n | A | - | - |
| 1,000 | 100 | 9 | 50 | 2本 | 2脚 |
| 1,500 | 100 | 14 | 50 | 3本 | 2脚 |
| 2,000 | 100 | 19 | 50 | 4本 | 3脚 |
| 3,000 | 100 | 29 | 50 | 5本 | 3脚 |
| 品番 | 品名 | 材質 | 一台分個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | フレーム | AL | 1組 | [63×25×2.5/3.5 A6063S-T5(アルマイト処理) |
| 102 | プレスホイール | アルミ製 | - | RAS-50 |
| 103 | 仕切板 | AL | - | 25×t2 A6063S-T5(アルマイト処理) |
| 104 | アプセット六角ボルト | SGD | - | M6×270×18 (メッキ付) |
| 105 | バネ座金 | SWRH | - | M6 (メッキ付) |
| 106 | 戻リ止メナット | SWCH | - | M6 (メッキ付) |
| 107 | 山行支手 | AL | - | t3 A6063S-T5(アルマイト処理) |
| 108 | 連結棒(段付) | SS400 | - | φ12(直径12mm)×φ11(直径11mm)-286L(メッキ付) |
| 109 | 六角ボルト | SWCH | - | M8×25L (メッキ付) |
| 110 | バネ座金 | SWRH | - | M8 (メッキ付) |
| 111 | 六角ナット | SWCH | - | M8 (メッキ付) |
| 112 | 連結フック | SS400 | - | (メッキ付) |
| 113 | カラー | AL | - | φ10.5(直径10.5mm)×6.3 A6063S-T5 |
| 品番 | 品名 | 材質 | 一台分個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | フレーム | AL | 1組 | [63×25×2.5/3.5 A6063S-T5(アルマイト処理) |
| 102 | プレスホイール | アルミ製 | - | RAS-50 |
| 103 | 仕切板 | AL | - | 25×t2 A6063S-T5(アルマイト処理) |
| 104 | アプセット六角ボルト | SGD | - | M6×270×18 (メッキ付) |
| 105 | バネ座金 | SWRH | - | M6 (メッキ付) |
| 106 | 戻リ止メナット | SWCH | - | M6 (メッキ付) |
| 107 | 山形支手 | AL | - | t3 A6063S-T5(アルマイト処理) |
| 品番 | 品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 108 | 連結棒(段付) | SS400 | φ12(直径12mm)×φ11(直径11mm)-436L (メッキ付) |
| 109 | 六角ボルト | SWCH | M8×25L(メッキ付) |
| 110 | バネ座金 | SWRH | M8 (メッキ付) |
| 111 | 六角ナット | SWCH | M8 (メッキ付) |
| 112 | 連結フック | SS400 | (メッキ付) |
| 113 | カラー | AL | φ10.5(直径10.5mm)×6.3 A6063S-T5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
ホイール間隔は100P アルミホイールソロバンコンベヤ。
【特長】
・ホイールを間隔をもってソロバン状に数多く取付けたコンベヤ。
・φ50(外径50mm)/幅16mmのアルミホイールをソロバン状に取り付けたコンベヤ。
・定尺は1,000L/1,500L/2,000L/3,000Lだが端尺対応も可能。
・機幅は300Wと450Wの2タイプ。
・カーブは内R900のみ。
【用途】
・底面がフラットな製品搬送用。
・樹脂ホイール使用にて軽量(トラック荷台からの出し入れ)。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm
0
SUS(エスユーエス)
コロコン3620P50(カット品)
0
SUS(エスユーエス)
コロコンワイド導電(カット品)
0