メカニカル部品技術窓口



ローラ
| ローラ幅(公称)W(mm) | 200 | |
|---|---|---|
| 機幅 W+70(mm) | 270 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 100 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 50P | 12.3 |
| 75P | 10.0 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 780 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 小径側 A(φ) | 大径側 B(φ) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | 材質 | 表面処理 | 製作可能 | |||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | 小径側 | 大径側 | |||||||||
| S-TC220 | S-TC220 | 31.3 | 60.5 | 12.0 | 200 | W+8 | 200 | 200 | STKM11A | ユニクロめっき | 6001ZZ | 削り出し |
| フレーム仕様 | カーブ | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 I×K×t | 材質 | 表面処理 | 内R寸法 | ピッチ P | (ローラ上面) H |
| [90×30×3.2 | スチール | 焼付け塗装 | 220 | 50・75・100 | 94 |
| 公称径(実寸)(φ)×肉厚(t) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 12(11.8)×1.0 | W+35 | パイプ | 丸・半月 ヨコピン穴 | STKM11A | × |
ローラ本数 50P:10、75P:7、100P:5



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
ミニコロシュータ
4通常価格(税別):6,570円~

オークラ輸送機
樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) KBSD型(軽荷重小物用)
0通常価格(税別):312円~

ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,090円~

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

トラスコ中山
アルミローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.5mm)
0通常価格(税別):36,119円~