メカニカル部品技術窓口



ローラ
| ローラ幅(公称)W(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| ローラ小径側 | ローラ外径(φ) | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 |
| 肉厚(t) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| ローラ大径側B | ローラ外径(φ) | 54.6 | 59.6 | 64.5 | 69.5 | 74.4 |
| 肉厚(t) | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 106 | 77 | 61 | 50 | 50 | |
| コンベヤ重量目安900R×90°(kg) | 75P | 32.6 | 42.1 | 51.7 | 61.3 | 71.0 |
| 100P | 28.0 | 35.7 | 43.4 | 51.1 | 58.9 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 912 | 1,285 | 1,662 | 2,038 | 2,419 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 小径側(φ) | 大径側B(φ) | 軸穴(φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅(W) | 最長幅(W) | ||||||||||
| RS-TC900 | RS-TC900 | 44.7 | 上記 | 12.2 | 200~600 | W+13 | 200 | 600 | SUS304 | 無し | プレス |
| フレーム仕様 | カーブ | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 内R寸法 | ピッチ P | (ローラ上面) H |
| I×K×t | |||||
| [90×30×3 | SUS304 | 2B材 | 900 | 75・100・150 | 100 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長(mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.0×1.0 | W+40 | パイプ | 丸・半月 ヨコピン穴 | SUS304 | 400研磨 |
ローラ本数 75P:23、100P:18、150P:12
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |

マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(ステンレス標準タイプ)です。<br/>高さが自由に設定可能の為、大変便利です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ アルミフレーム筐体
0通常価格(税別):23,000円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,090円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

オークラ輸送機
樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) KBSD型(軽荷重小物用)
0通常価格(税別):312円~

ミスミ
ミニコロシュータ
4通常価格(税別):6,570円~