17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
    [201-299/1mm単位]
    [301-399/1mm単位]
    [401-499/1mm単位]
    [501-599/1mm単位]
  • ローラピッチ(mm)

    ~mm
  • カーブ内R

    ~mm
  • カーブ角度(°)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

スチール製テーパーローラコンベヤ Mシリーズ(R-TC700)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

外形図

製品仕様

テーパーローラコンベヤ(R-TC/Mシリーズ)の外観
ローラーの外観

ローラー

機幅・ローラ強度・重量目安

ローラ幅(公称) W(mm)200300400500600
機幅 W+75(mm)275375475575675
ローラ小径側ローラ外径(φ)41.341.341.341.341.3
肉厚(t)3.33.33.33.33.3
ローラ大径側Bローラ外径(φ)52.257.663.168.674.0
肉厚(t)2.52.42.42.32.3
ローラ強度1本当り(kg)170117876856
コンベヤ重量目安
700R×90°(kg)
75P28.637.446.455.264.5
100P23.830.737.744.551.8
ローラ・軸付重量目安(g)9461,3381,7392,1292,544
  • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はローラ強度にご注意ください。
  • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

ローラ単品仕様

コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
型番小径側
(φ)
大径側
B(φ)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅(公称)
W
標準ローラ全長
BB
製作可能材質表面処理仕様
最短幅
(W)
最長幅
(W)
R-TC700R-TC70041.3上記12.2200~600W+13200600STKMユニクロめっき削り出し

ローラコンベヤ仕様

フレーム仕様カーブ標準ローラ間隔機高
高さ×幅×肉厚材質表面処理内R寸法ピッチ
P
(ローラ上面)
H
I×K×t
[90×30×3.2スチール焼付け塗装70075・100・150100

標準軸仕様

軸径(φ)×肉厚(t)
公称(実寸)
軸長
(mm)
形状加工材質めっき
12(11.8)×1.0W+40パイプ丸・半月
ヨコピン穴
STKM11A×

ローラ本数 75P:20、100P:15、150P:10

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

ローラピッチ

(mm)

カーブ内R

カーブ角度(°)

最小発注数量
200 ~ 600
75 ~ 150
700
90
1個
201 ~ 299
75 ~ 150
700
90
1個
301 ~ 399
75 ~ 150
700
90
1個
401 ~ 499
75 ~ 150
700
90
1個
501 ~ 599
75 ~ 150
700
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目

詳細情報

基本情報

R-TC/Mシリーズのテーパーローラコンベヤ。
【特長】
・フレーム内側半径700mmで、角度90°。
・ローラ幅(公称)は200~600Wの50mmとびが標準。
・ローラ小径側がφ42.7(直径42.7mm)のタイプ。
・ローラ間隔(P)は、相当ピッチ(P)。
【用途】
・中軽荷重搬送用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製テーパーローラコンベヤ Mシリーズ(R-TC700) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製テーパーローラコンベヤ Mシリーズ(R-TC700)
ステンレス製テーパーローラコンベヤ(カーブ) Mシリーズ(RS-TC900)
スチール製テーパーローラコンベヤ Sシリーズ(S-TC220)
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812PE)
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714PE)
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-1912PB)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日10日目9日目9日目5日目5日目5日目
種類ローラ--ローラローラローラ
ローラ 種類テーパーテーパーテーパーストレートストレートストレート
ローラ材質スチールステンレススチールスチールスチールスチール
ローラ外径(mm)41.344.731.338.157.219.1
ローラ当たりの強度(kg)169--14417544
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング