17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • フレーム 種類

  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • カーブ内R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 9日以内

    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5714P)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:7日目~9日目

    【特長】・ローラ径φ57.2、ローラ間隔最小P75です。・ローラ幅(公称)は90W~990Wの定寸が標...

    詳細を確認
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    外形図

    製品仕様

    スチール製ローラコンベヤ(S/Sシリーズ)の外観

    ※連結金具はオプションです。

    ローラの外観

    ローラ

    機幅・ローラ強度・重量目安

    ローラ幅(公称)W(mm)90150240305390490620690790890990
    機幅 W+70(mm)1602203103754605606907608609601,060
    ローラ強度1本当り(kg)175170155130110907065554540
    コンベヤ重量目安3,000L(kg)75P29.635.141.049.357.166.378.384.793.9103.1112.3
    100P26.130.334.941.247.154.163.368.275.282.289.2
    ローラ・軸付重量目安(g)3454766148151,0011,2191,5041,6571,8762,0952,313
    • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はローラ強度にご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品仕様

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
    型番外径
    (φ)
    肉厚
    (t)
    軸穴
    (φ)
    標準ローラ幅
    (公称)W
    標準ローラ全長
    BB
    製作可能材質表面処理仕様
    最短幅
    (W)
    最長幅
    (W)
    S-5714PS-5714P57.21.412.290・150・240・305
    390・490・620・690
    790・890・990
    W+890990STKM11A-S溶融亜鉛めっきプレス

    ローラコンベヤ仕様

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅×肉厚
    I×K×t
    材質表面処理機長 Lカーブ
    内R900
    ピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    1,0001,5002,0003,000
    [90×30×2.3スチール焼付塗装75・100・150100

    標準軸仕様

    公称径(実寸)(φ)×肉厚(t)軸長
    (mm)
    形状加工材質めっき
    12(11.8)×1.0W+33パイプ両ツブシSTKM11A×

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    フレーム 種類

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    カーブ内R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    90 ~ 490
    カーブ
    -
    75 ~ 150
    900
    90
    1個
    620 ~ 990
    カーブ
    -
    75 ~ 150
    900
    90
    1個
    90 ~ 990
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 150
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ローラ径φ57.2、ローラ間隔最小P75です。
    ・ローラ幅(公称)は90W~990Wの定寸が標準です。
    ・中荷重搬送用で汎用性に富んだタイプです。
    ・プレスベアリング、安価タイプ、φ57で売れ筋商品です。
    ・90型フレームです。
    ・ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。
    【用途】
    ・中荷重搬送用。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5714P)のレビュー