17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • フレーム 種類

  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • カーブ内R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 9日以内

    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-4214P)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:8日目~9日目

    プレスベアリング採用で安価タイプのスチール製ローラコンベヤ。【特長】・ローラ径φ42.7(直径42.7...

    詳細を確認
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    外形図

    製品仕様

    スチール製ローラコンベヤ(S/Sシリーズ)の外観

    ※連結金具はオプションです。

    ローラの外観

    ローラ

    機幅・ローラ強度・重量目安

    ローラ幅(公称)W(mm)90150240305390490620690790
    機幅 W+70(mm)160220310375460560690760860
    ローラ強度1本当り(kg)135135125959070554540
    コンベヤ重量目安3,000L(kg)50P28.935.344.951.860.871.485.292.6103.3
    75P24.628.935.440.146.253.562.967.975.2
    ローラ・軸付重量目安(g)2203224755857298981,1191,2371,407
    • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はローラ強度にご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品仕様

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
    型番外径
    (φ)
    肉厚
    (t)
    軸穴
    (φ)
    標準ローラ幅
    (公称)W
    標準ローラ全長
    BB
    製作可能材質表面処理仕様
    最短幅
    (W)
    最長幅
    (W)
    S-4214PS-4214P42.71.412.290・150・240
    305・390・490
    620・690・790
    W+890790STKM溶融亜鉛めっきプレス

    ローラコンベヤ仕様

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅×肉厚
    I×K×t
    材質表面処理機長 Lカーブ
    内R900
    ピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    1,0001,5002,0003,000
    [90×30×2.3スチール焼付塗装50・75
    100・150
    100

    標準軸仕様

    公称径(実寸)(φ)×肉厚(t)軸長
    (mm)
    形状加工材質めっき
    12(11.8)×1.0W+33パイプ両ツブシSTKM11A×

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    フレーム 種類

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    カーブ内R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    90 ~ 490
    カーブ
    -
    50 ~ 150
    900
    90
    1個
    620 ~ 790
    カーブ
    -
    50 ~ 150
    900
    90
    1個
    90 ~ 790
    ストレート
    500 ~ 3000
    50 ~ 150
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    プレスベアリング採用で安価タイプのスチール製ローラコンベヤ。
    【特長】
    ・ローラ径φ42.7(直径42.7mm)、ローラ間隔最小P50。
    ・ローラ幅(公称)は90~790Wの定寸が標準。
    ・フリーサイズ(中間サイズ)は製作不可。
    ・[90型フレーム。
    ・ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)に。
    【用途】
    ・中軽荷重搬送用。
    ・小物搬送に最適。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-4214P)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-4214P)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-3812P)
    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5714P)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721P)
    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ(S-6023P)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-1912P)
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格---10,896 ---
    通常出荷日8日目〜8日目〜7日目〜6日目〜7日目5日目〜
    種類ローラローラローラローラ-ローラ
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質スチールスチールスチールSTKMスチールスチール
    ローラ外径(mm)42.738.157.257.260.519.1
    ローラ当たりの強度(kg)13580175--40
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング