17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • フレーム 種類

  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • カーブ内R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 10日以内

    アルミ製ローラコンベヤ Sシリーズ(SA-4218M)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:8日目~10日目

    アルミパイプ使用のローラコンベヤ。【特長】・ローラ径φ42.5(直径42.5mm)、ローラ間隔最小P5...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    外形図

    製品仕様

    アルミ製ローラコンベヤ(SA/Sシリーズ)の外観

    ※連結フックはオプションです。

    ローラの外観

    ローラ

    機幅・ローラ強度・重量目安

    ローラ幅(公称)W(mm)240305390490
    機幅 W+60 (mm)300365450550
    ローラ強度1本当り (kg)25252020
    コンベヤ重量目安
    3,000L(kg)
    50P26.029.933.839.2
    75P20.122.525.328.5
    ローラ・軸付重量目安 (g)263327385450
    • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はローラ強度にご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品仕様

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
    型番外径
    (φ)
    肉厚
    (t)
    軸穴
    (φ)
    標準ローラ幅(公称)
    W
    標準ローラ全長
    BB
    製作可能材質表面処理仕様
    最短幅
    (W)
    最長幅
    (W)
    SA-4218MSA-4218M42.51.66.2240・305
    390・490
    W+82404906063-T5アルマイト加工樹脂ブッシュ

    ローラコンベヤ仕様

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅×肉厚
    I×K×t
    材質表面処理機長 Lカーブ
    内R900
    ピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    1,0001,5002,0003,000
    [63×25×2.5/3.5アルミアルマイト加工×50・75・10072

    標準軸仕様

    公称径(実寸)(φ)×肉厚(t)軸長
    (mm)
    形状加工材質めっき
    6 (5.9)W+25丸棒M6ネジ切りSS400

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    フレーム 種類

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    カーブ内R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    240 ~ 490
    カーブ
    -
    75 ~ 100
    900
    90
    1個
    240 ~ 490
    ストレート
    500 ~ 3000
    50 ~ 100
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    アルミパイプ使用のローラコンベヤ。
    【特長】
    ・ローラ径φ42.5(直径42.5mm)、ローラ間隔最小P50。
    ・ローラ幅(公称)は150~490Wの定寸が標準。
    ・フリーサイズ(中間サイズ)は製作不可。
    ・樹脂ブッシュ。[63型アルミフレーム。
    ・ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)。
    【用途】
    ・軽荷重搬送用。
    ・小物搬送に最適。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミ製ローラコンベヤ Sシリーズ(SA-4218M)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミ製ローラコンベヤ Sシリーズ(SA-4218M)
    アルミ製ローラコンベヤ Sシリーズ(SA-1810)
    アルミローラーコンベヤ SA38型
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-3812P)
    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5714P)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721P)
    メーカーマキテックマキテックテラウチマキテックマキテックマキテック
    通常価格--55,584 ---10,896 -
    通常出荷日8日目〜10日目7日目8日目〜7日目〜6日目〜
    種類ローラローラローラローラローラローラ
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質アルミニウムアルミニウム硬質アルミスチールスチールSTKM
    ローラ外径(mm)42.518.138.138.157.257.2
    ローラ当たりの強度(kg)2515-80175-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング