17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-2000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    アルミ製ローラコンベヤ Sシリーズ(SA-1810)

    型番:

    SA-1810-[500-2000/10]L-[100,​150,​200,​250,​300,​400,​500]W-[20,​25]P
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SA-1810-[500-2000/10]L-[100,150,200,250,300,400,500]W-[20,25]Pの仕様・寸法情報

    種類
    ローラ
    ローラ 種類
    ストレート
    ローラ材質
    [アルミニウム] アルミニウム
    ローラ外径(mm)
    18.1
    ローラ幅(mm)
    100 ~ 500
    ローラ当たりの強度(kg)
    15
    フレーム 種類
    ストレート
    ローラ強度(N/1本)
    19.6~147.1
    仕様
    標準 / 耐水性
    機長 L(mm)
    500 ~ 2000
    種類
    本体
    フレーム材質
    アルミニウム
    フレーム表面処理
    アルマイト
    用途
    軽搬送小物用
    ローラ表面処理
    アルマイト
    ローラ肉厚(mm)
    1
    機高(mm)
    34
    ローラピッチ(mm)
    20 ~ 25

    商品仕様

    外形図

    寸法図

    製品仕様

    SA-1810の外観
    SA-1810の外観(ローラー)

    ローラー

    機幅・ローラ強度・重量目安

    ローラ幅(公称)W(mm)100200300400500
    機幅W+36(mm)136236336436536
    ローラ強度1本当り(kg)158532
    コンベヤ重量目安2,000L(kg)20P7.612.317.121.926.7
    ローラ・軸付重量目安(g)100155210265320
    • ※ ローラ強度は標準コンベヤ、標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸、フレームをご用意される場合はご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品仕様

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
    型番外径
    (φ)
    肉厚
    (t)
    軸穴
    (φ)
    標準ローラ幅(公称)
    W
    標準ローラ全長
    BB
    製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
    最短幅
    (W)
    最長幅
    (W)
    SA-1810SA-181018.11.08.2100~500W+890500アルミアルマイトプレス
    • ※ フリーサイズとはローラ幅Wが50mmとび以外を指し、○印の場合違うサイズの製作が可能です。

    ローラコンベヤ仕様

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅材質表面処理機長Lカーブ内R900ピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    1,0001,5002,0003,000
    34×13アルミアルマイト加工××20・2534.5

    標準軸仕様

    公称径(実寸)×肉厚
    (φ)×(t)
    軸長(mm)形状加工材質めっき
    8(7.85)×0.8W+25パイプ両ツブシSTKM11A三価クロムめっき

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SA-1810-[500-2000/10]L-[100,150,200,250,300,400,500]W-[20,25]P

    ローラ幅

    (mm)

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    最小発注数量
    100 ~ 500
    500 ~ 2000
    20 ~ 25
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    アルミローラー採用のグラビティタイプアルミ製ローラコンベヤ。
    【特長】
    ・ローラ径φ18.0(直径18.0mm)、ローラ間隔最小P20。
    ・ローラ幅(公称)は100~500Wの50mmとびが標準。
    ・プレスベアリング。
    ・搬送長さ500~2,000まで10mm単位、ローラ幅100~500Wまで指定可能。
    【用途】
    ・軽荷重搬送用。
    ・小物部品搬送に最適。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミ製ローラコンベヤ Sシリーズ(SA-1810)のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    生産ラインに使用
    4
    満足度:4.0
    生産ライン出口部増設に使用しました。同じマキテック製品スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812P) ローラ外径...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミ製ローラコンベヤ Sシリーズ(SA-1810)
    アルミローラーコンベヤ SA38型
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721P)
    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-1216NB
    アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-2816B)
    スチールローラーコンベヤ S6023型
    メーカーマキテックテラウチマキテックマキテックマキテックテラウチ
    通常価格-55,584 -10,896 ---35,207 -
    通常出荷日10日目7日目6日目〜9日目8日目7日目
    種類ローラローラローラ-ローラローラ
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質アルミニウム硬質アルミSTKMスチールアルミニウム機械構造用炭素鋼管
    ローラ外径(mm)18.138.157.21228.660.5
    ローラ当たりの強度(kg)15---50-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング