17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • フレーム 種類

  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • カーブ内R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 9日以内

    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721NB)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:7日目~9日目

    規格対応ベアリング採用のスチール製ローラコンベヤ。【特長】・ローラ径φ57.2(直径57.2mm)、肉...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    外形図

    製品仕様

    スチール製ローラコンベヤ(NBタイプ/Sシリーズ)の外観

    ※連結金具はオプションです。

    ローラの外観

    ローラ

    型番ローラ外径(φ)×肉厚(t)
    ベアリング

    外径(φ)×肉厚(t)
    加工
    フレーム形状
    I×K×t
    コンベヤ機高(H)
    機長
    L
    ローラ幅
    W
    ローラ間隔
    P
    カーブ内R
    R
    ローラ強度
    390W(kg)
    S-5721NB57.2×2.1
    めっき付
    6201Z ボス付
    12(11.8)×1.0
    パイプ
    両ツブシ
    [90×30×3.2
    100
    1,000・1,500
    2,000・3,000
    90・150・240・305
    390・490・620・690
    790・890・990
    75・100・150900120

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    フレーム 種類

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    カーブ内R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    90 ~ 990
    カーブ
    -
    75 ~ 150
    900
    90
    1個
    90 ~ 990
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 150
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    規格対応ベアリング採用のスチール製ローラコンベヤ。
    【特長】
    ・ローラ径φ57.2(直径57.2mm)、肉厚t2.1で、耐衝撃性アップ、ローラ間隔最小P75。
    ・規格ベアリング、樹脂製一体型ボス、高耐久、静音タイプ。
    ・[90型フレーム、標準タイプ。
    ・ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)に。
    【用途】
    ・中荷重搬送用。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721NB)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721NB)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5714NB)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721P)機長10mm単位指定
    エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型
    折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ
    スチールローラコンベヤ W150×P15×500L Φ12
    メーカーマキテックマキテックマキテックオークラ輸送機オークラ輸送機太陽工業
    通常価格---17,860 -47,620 -32,699
    通常出荷日7日目〜7日目〜7日目〜3日目〜4日目10日目
    種類ローラローラローラローラローラローラ
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質スチールスチールスチールアルミニウムアルミニウム機械構造用炭素鋼管
    ローラ外径(mm)57.257.257.2424212
    ローラ当たりの強度(kg)180180180204031

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング