メカニカル部品技術窓口

スチール製ローラコンベヤ(NBタイプ/Sシリーズ)の外観
※連結金具はオプションです。

ローラの外観

外形図
(単位:mm)
| 名称記号 | ローラ外径(φ)×肉厚(t) ベアリング | 軸 外径(φ)×肉厚(t) 加工 | フレーム形状 I×K×t コンベヤ機高(H) | 機長 L | ローラ幅 W | ローラ 間隔 P | カーブ内R R | ローラ強度 390W(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-5714NB | 57.2×1.4 めっき付 6201Z ボス付 | 12(11.8)×1.0 パイプ 両ツブシ | [90×30×2.3 100 | 1,000・1,500 2,000・3,000 | 90・150・240・305 390・490・620・690 790・890・990 | 75・100・150 | 900 | 110 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 7日目 |
規格対応ベアリング採用のスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・ローラ径φ57.2(直径57.2mm)、ローラ間隔最小P75。
・規格ベアリング、樹脂製一体型ボス、高耐久・静音タイプ。
・[90型フレーム、標準タイプ。
・ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)。
【用途】
・中荷重搬送用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

オークラ輸送機
樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) KBSD型(軽荷重小物用)
0通常価格(税別):312円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ38×90-490(RQR型)
0通常価格(税別):6,537円~

ミスミ
ミニコロシュータ
4通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,090円~