17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-2000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-1216NB

    型番:

    S-1216NB-[500-2000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390]W-[14,​20,​25]P
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    S-1216NB-[500-2000/10]L-[90,150,240,305,390]W-[14,20,25]Pの仕様・寸法情報

    ローラ 種類
    ストレート
    ローラ材質
    [スチール] スチール
    ローラ外径(mm)
    12
    ローラ幅(mm)
    90 ~ 390
    フレーム 種類
    ストレート
    ローラ強度(N/1本)
    98.1~392.3
    仕様
    標準
    機長 L(mm)
    500 ~ 2000
    種類
    本体
    フレーム材質
    スチール
    フレーム表面処理
    塗装
    用途
    軽搬送小物用
    ローラ表面処理
    三価クロームめっき
    ローラ肉厚(mm)
    1.6
    機高(mm)
    36
    ローラピッチ(mm)
    14 ~ 25

    商品仕様

    外形図

    外形図

    製品仕様

    スチール製ローラコンベヤ(NBタイプ/Sシリーズ)の外観
    • ※ 連結金具はオプションです。
    ローラの外観

    ローラ

    型番ローラ外径(φ)×肉厚(t)
    ベアリング
    軸外径(φ)×肉厚(t)加工フレーム形状
    I×K×t
    コンベヤ機高(H)
    機長
    L
    ローラ幅
    W
    ローラ間隔
    P
    カーブ内R
    R
    S-1216NB12×1.6めっき付規格ベアリング5(4.93)丸棒両ピン[34×20×1.6落し込み361,000・1,500
    2000
    90・150・240
    305・390
    14・20・25-

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S-1216NB-[500-2000/10]L-[90,150,240,305,390]W-[14,20,25]P

    ローラ幅

    (mm)

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    最小発注数量
    90 ~ 390
    500 ~ 2000
    14 ~ 25
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    落し込みフレーム採用タイプのスチール製ローラコンベヤ。
    【特長】
    ・ローラ径φ12(直径12mm)、ローラ間隔最小P14。
    ・規格ベアリング、高耐久。
    ・34型フレーム、落し込み。
    ・軸止めは針金止め。
    【用途】
    ・軽軽荷重搬送用。
    ・小物部品搬送に最適。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-1216NBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-1216NB
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721P)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(RB-1216)
    スチールローラーコンベヤ S6023型
    アルミ製ローラコンベヤ Sシリーズ(SA-1810)
    スチールローラ-コンベヤ S38型
    メーカーマキテックマキテックマキテックテラウチマキテックテラウチ
    通常価格-10,896 --35,207 --16,860 -
    通常出荷日9日目6日目〜10日目7日目10日目5日目〜
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質スチールSTKMスチール機械構造用炭素鋼管アルミニウム機械構造用炭素鋼管
    ローラ外径(mm)1257.21260.518.138.1
    フレーム 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ強度(N/1本)98.1::392.3-127.5::402.1-19.6::147.1-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング