17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 種類

  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • ローラ当たりの強度(kg)

    ~mm
  • フレーム 種類

  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-6038N)

    型番:

    S-6038N-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790,​890,​990]W-[75,​100,​150,​200]P
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    S-6038N-[500-3000/10]L-[90,150,240,305,390,490,620,690,790,890,990]W-[75,100,150,200]Pの仕様・寸法情報

    種類
    ローラ
    ローラ 種類
    ストレート
    ローラ材質
    [スチール] スチール
    ローラ外径(mm)
    60.5
    ローラ幅(mm)
    90 ~ 990
    ローラ当たりの強度(kg)
    400
    フレーム 種類
    ストレート
    ローラ強度(N/1本)
    882.6~3922.7
    仕様
    標準
    機長 L(mm)
    500 ~ 3000
    種類
    本体
    フレーム材質
    スチール
    フレーム表面処理
    塗装
    用途
    中荷重 / 軽搬送小物用
    ローラ表面処理
    溶融亜鉛メッキ
    ローラ肉厚(mm)
    3.8
    機高(mm)
    101.7
    ローラピッチ(mm)
    75 ~ 200
    カーブ内R
    -
    カーブ角度(°)
    -

    商品仕様

    外形図

    外形図

    製品仕様

    スチール製ローラコンベヤ(S/Sシリーズ)の外観

    ※連結金具はオプションです。

    ローラの外観

    ローラ

    機幅・ローラ強度・重量目安

    ローラ幅(公称)W(mm)90150240305390490620690790890990
    機幅 W+70(mm)1602203103754605606907608609601,060
    ローラ強度1本当り(kg)40040036030023018014013011010090
    コンベヤ重量目安
    3,000L(kg)
    75P53.267.689.1104.7125.0149.0180.1196.4220.7244.7268.6
    100P45.356.172.384.199.5117.5141.0153.4171.7189.8207.8
    ローラ・軸付重量目安(g)7991,1521,6802,0622,5623,1493,9124,3144,9105,4986,085
    • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品仕様

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
    型番外径
    (φ)
    肉厚
    (t)
    軸穴
    (φ)
    標準ローラ幅(公称)
    W
    標準ローラ全長
    BB
    製作可能材質表面処理仕様
    最短幅
    (W)
    最長幅
    (W)
    S-6038NS-6038N-1660.53.816.290・150・240・305
    390・490・620・690
    790・890・990
    W+890990STKM溶融亜鉛めっき削り出し

    ローラコンベヤ仕様

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅×肉厚
    I×K×t
    材質表面処理機長Lカーブ
    内R900
    ピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    1,0001,5002,0003,000
    [90×30×3.2スチール焼付塗装75・100・150・200101.7

    標準軸仕様

    公称径(実寸)(φ)×肉厚(t)軸長
    (mm)
    形状加工材質めっき
    16(15.9)×1.6W+33パイプ片ツブシSTKM11A×

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S-6038N-[500-3000/10]L-[90,150,240,305,390,490,620,690,790,890,990]W-[75,100,150,200]P

    種類

    ローラ幅

    (mm)

    ローラ当たりの強度

    (kg)

    フレーム 種類

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    カーブ内R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    ローラ
    90 ~ 990
    400
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    削り出しベアリング採用で静音のスチール製ローラコンベヤ。
    【特長】
    ・ローラ径φ60.5(直径60.5mm)、めっき付、ローラ間隔最小P75。
    ・ローラ幅(公称)は90~990Wの定寸が標準。
    ・削り出しベアリング、高品質タイプ。
    ・[90型フレーム。
    ・ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)。
    【用途】
    ・中重荷重搬送用。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-6038N)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-6038N)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-7638N)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-3812P)
    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5714P)
    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ(S-6023P)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721P)
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格-----10,896 -
    通常出荷日7日目7日目8日目〜7日目〜7日目6日目〜
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールSTKM
    ローラ外径(mm)60.576.338.157.260.557.2
    ローラ強度(N/1本)882.6::3922.73726.5::4903.3343.2::784.5392.3::1716.2637.4::1814.2-
    仕様標準標準標準標準標準標準

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング