17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • フレーム 種類

  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ(S-6023P)

    型番:

    S-6023P-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790,​890,​990]W-[75,​100,​150,​200]P
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    S-6023P-[500-3000/10]L-[90,150,240,305,390,490,620,690,790,890,990]W-[75,100,150,200]Pの仕様・寸法情報

    ローラ 種類
    ストレート
    ローラ材質
    [スチール] スチール
    ローラ外径(mm)
    60.5
    ローラ幅(mm)
    90 ~ 990
    フレーム 種類
    ストレート
    ローラ強度(N/1本)
    637.4~1814.2
    仕様
    標準
    機長 L(mm)
    500 ~ 3000
    種類
    本体
    フレーム材質
    スチール
    フレーム表面処理
    塗装
    用途
    中荷重 / 軽搬送小物用
    ローラ表面処理
    溶融亜鉛メッキ
    ローラ肉厚(mm)
    2.3
    機高(mm)
    101.7
    ローラピッチ(mm)
    75 ~ 200
    カーブ内R
    -
    カーブ角度(°)
    -

    商品仕様

    外形図

    外形図

    製品仕様

    スチール製ローラコンベヤ(NBタイプ/Sシリーズ)の外観

    ※連結金具はオプションです。

    ローラの外観

    機幅・ローラ強度・重量目安

    ローラ幅(公称)W(mm)90150240305390490620690790890990
    機幅 W+70(mm)1602203103754605606907608609601,060
    ローラ強度1本当り(kg)18518517517015513011090807565
    コンベヤ重量目安
    3,000L(kg)
    75P41.049.863.172.285.2100119.1129.5144.2158.9173.7
    100P36.142.852.860.169.680.895.3103.1114.3125.4136.6
    ローラ・軸付重量目安(g)4917061,0271,2601,5641,9212,3862,6362,9933,3513,708

    ローラ単品仕様

    型番ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
    外形(φ)肉厚(t)軸穴(φ)標準ローラ幅
    (公称)W
    標準ローラ全長
    BB
    製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
    最短幅(W)最長幅(W)
    S-6023P60.52.312.290、150、240、305
    390、490、620、690
    790、890、990
    W+890990×STKM溶融亜鉛めっきプレス

    ローラコンベヤ仕様

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅×肉厚
    I×K×t
    材質表面処理機長Lカーブ内R900ピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    1,0001,5002,0003,000
    [90×30×3.2スチール焼付塗装75,100,150,200101.7
    ([90×30×2.3)

    ※標準フレームの肉厚はt3.2です。

    標準軸仕様

    公称径(φ)〔実寸〕×肉厚(t)軸長(mm)形状加工材質めっき
    12〔11.8〕×1.0W+33パイプ両ツブシSTKM11A×

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S-6023P-[500-3000/10]L-[90,150,240,305,390,490,620,690,790,890,990]W-[75,100,150,200]P

    ローラ幅

    (mm)

    フレーム 種類

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    カーブ内R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    90 ~ 990
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ローラ径φ60.5、肉厚t2.3、ローラ間隔最小P75です。
    ・ローラ幅(公称)は90W~990Wの定寸が標準です。
    ・プレスベアリング、安価タイプです。
    ・90型フレームタイプです。
    ・ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。
    【用途】
    ・中荷重搬送用。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ(S-6023P)のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    搬送(移動)用
    5
    満足度:5.0
    作業場所まで材料を搬送する設備として購入しました。作業場所まで屑がつくこともなく確実に送ることができ、問題なく使えていま...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ(S-6023P)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-3812P)
    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5714P)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721P)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-1912P)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-4214P)
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格---10,896 ---
    通常出荷日7日目8日目〜7日目〜6日目〜5日目〜8日目〜
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質スチールスチールスチールSTKMスチールスチール
    ローラ外径(mm)60.538.157.257.219.142.7
    ローラ強度(N/1本)637.4::1814.2343.2::784.5392.3::1716.2-107.9::392.3392.3::1323.9
    仕様標準標準標準標準標準標準
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング