17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
    [101-199/1mm単位]
    [201-299/1mm単位]
    [301-399/1mm単位]
    [401-499/1mm単位]
    [501-599/1mm単位]
  • フレーム 種類

  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • カーブ内R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    樹脂製ローラコンベヤ Mシリーズ(JR-4023)

    未確定:候補が12型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    外形図

    製品仕様

    樹脂製ローラコンベヤ(JR/Mシリーズ)の外観

    ※連結金具はオプションです。

    ローラの外観

    ローラ

    機幅・ローラ強度・重量目安

    ローラ幅(公称)W(mm)100200300400500600
    機幅 W+75(mm)175275375475575675
    ローラ強度1本当り(kg)31.530.730.029.528.527.7
    コンベヤ重量目安
    3,000L(kg)
    50P14.118.823.42832.736.7
    75P11.915.218.421.624.827.4
    ローラ・軸付重量目安(g)111181251321391461
    • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品仕様

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
    型番外径
    (φ)
    肉厚
    (t)
    軸穴
    (φ)
    標準ローラ幅(公称)
    W
    標準ローラ全長
    BB
    製作可能材質仕様
    最短幅
    (W)
    最長幅
    (W)
    JR-4023JR-402340.02.512.2100~600W+1340600ABS樹脂ケース入りSUSボール

    ローラコンベヤ仕様

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅×肉厚材質表面処理機長Lカーブピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
    [90×30×3アルミアルマイト加工50・75・100・15098

    標準軸仕様

    軸径(φ)×肉厚(t)
    公称(実寸)
    軸長
    (mm)
    形状加工材質表面処理
    12.0×1.0W+40パイプ丸・半月ヨコピン穴SUS304#400研磨

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    フレーム 種類

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    カーブ内R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    100 ~ 600
    カーブ
    -
    50 ~ 150
    900
    90
    1個
    101 ~ 199
    カーブ
    -
    50 ~ 150
    900
    90
    1個
    201 ~ 299
    カーブ
    -
    50 ~ 150
    900
    90
    1個
    301 ~ 399
    カーブ
    -
    50 ~ 150
    900
    90
    1個
    401 ~ 499
    カーブ
    -
    50 ~ 150
    900
    90
    1個
    501 ~ 599
    カーブ
    -
    50 ~ 150
    900
    90
    1個
    100 ~ 600
    ストレート
    500 ~ 3000
    50 ~ 150
    -
    -
    1個
    101 ~ 199
    ストレート
    500 ~ 3000
    50 ~ 150
    -
    -
    1個
    201 ~ 299
    ストレート
    500 ~ 3000
    50 ~ 150
    -
    -
    1個
    301 ~ 399
    ストレート
    500 ~ 3000
    50 ~ 150
    -
    -
    1個
    401 ~ 499
    ストレート
    500 ~ 3000
    50 ~ 150
    -
    -
    1個
    501 ~ 599
    ストレート
    500 ~ 3000
    50 ~ 150
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    ABS樹脂パイプ使用、製品にキズが付きにくい樹脂製ローラコンベヤ。
    【特長】
    ・ローラ径Φ40.0、ローラ間隔最小P50です
    ・ローラ幅(公称)は100W~600Wの50mmとびが標準です
    ・アルミフレーム採用
    ・連結金具(コンベヤ間の連結部材)は、必要時別途指示お願いします
    ・軸止めは、針金止めになります
    【用途】
    ・軽軽荷重搬送用


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    樹脂製ローラコンベヤ Mシリーズ(JR-4023)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    樹脂製ローラコンベヤ Mシリーズ(JR-4023)
    樹脂製ローラコンベヤ Mシリーズ(JR-3823)
    樹脂製ローラコンベヤ Mシリーズ(JR-5028)
    樹脂製ローラコンベヤ Mシリーズ(JR-1230)
    樹脂製 ローラコンベヤ Mシリーズ JR-5730
    樹脂製ローラコンベヤ Mシリーズ(JR-2015B)
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日10日目8日目〜10日目7日目10日目10日目〜
    種類ローラローラローラローラローラローラ
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
    ローラ外径(mm)4038501257.220.2
    ローラ当たりの強度(kg)31213253312
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング