17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
    [101-199/1mm単位]
    [201-299/1mm単位]
    [301-399/1mm単位]
    [401-499/1mm単位]
  • フレーム 種類

  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • カーブ内R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    樹脂製ローラコンベヤ Mシリーズ(JR-3018B)

    未確定:候補が10型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    製品仕様

    樹脂製ローラコンベヤ(JR/Mシリーズ JR-3018B)の外観

    ※連結金具はオプションです。

    ローラの外観

    ローラ

    機幅・ローラ強度・重量目安

    ローラ幅(公称)W(mm)100200300400500
    機幅 W+51(mm)151251351451551
    ローラ強度1本当り(kg)16.515.71514.213.5
    コンベヤ重量目安3,000L(kg)40P7.210.814.41821.6
    50P6.29.212.215.118.1
    ローラ・軸付重量目安(g)64106149191233
    • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品仕様

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
    型番外径
    (φ)
    肉厚
    (t)
    軸穴
    (φ)
    標準ローラ幅
    (公称)W
    標準ローラ全長
    BB
    製作可能材質仕様
    最短幅
    (W)
    最長幅
    (W)
    JR-3018BJR-3018B30.52.28.2100~500W+1340500ABS樹脂ケース入りSUSボール

    ローラコンベヤ仕様

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅×肉厚材質表面処理機長Lカーブピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
    [44×18×3アルミアルマイト加工40・50・7550

    標準軸仕様

    軸径(φ)×肉厚(t)
    公称(実寸)
    軸長
    (mm)
    形状加工材質表面処理
    8×0.8W+35パイプ丸・半月
    タテピン穴
    SUS304#400研磨

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    フレーム 種類

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    カーブ内R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    100 ~ 500
    カーブ
    -
    40 ~ 75
    900
    90
    1個
    101 ~ 199
    カーブ
    -
    40 ~ 75
    900
    90
    1個
    201 ~ 299
    カーブ
    -
    40 ~ 75
    900
    90
    1個
    301 ~ 399
    カーブ
    -
    40 ~ 75
    900
    90
    1個
    401 ~ 499
    カーブ
    -
    40 ~ 75
    900
    90
    1個
    100 ~ 500
    ストレート
    500 ~ 3000
    40 ~ 75
    -
    -
    1個
    101 ~ 199
    ストレート
    500 ~ 3000
    40 ~ 75
    -
    -
    1個
    201 ~ 299
    ストレート
    500 ~ 3000
    40 ~ 75
    -
    -
    1個
    301 ~ 399
    ストレート
    500 ~ 3000
    40 ~ 75
    -
    -
    1個
    401 ~ 499
    ストレート
    500 ~ 3000
    40 ~ 75
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    ABS樹脂パイプ使用、製品にキズが付きにくい樹脂製ローラコンベヤ。
    【特長】
    ・ローラ径φ30.5(直径30.5mm)、ローラ間隔最小P40。
    ・ローラ幅(公称)は100~500Wの50mmとびが標準。
    ・アルミフレーム。標準ローラ色はミルキーグリーン。
    ・ローラ間隔P50以下の組付け品の軸止めは針金止め。
    ・ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合は相当ピッチ(P)適用。
    【用途】
    ・軽軽荷重搬送用。小物部品搬送に最適。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    樹脂製ローラコンベヤ Mシリーズ(JR-3018B)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    樹脂製ローラコンベヤ Mシリーズ(JR-3018B)
    樹脂製ローラコンベヤ Mシリーズ(JR-2015B)
    樹脂製ローラコンベヤ Mシリーズ(JR-3823)
    樹脂製ローラコンベヤ Mシリーズ(JR-4023)
    樹脂製ローラコンベヤ Mシリーズ(JR-1230)
    樹脂製 ローラコンベヤ Mシリーズ JR-5730
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日10日目10日目〜8日目〜10日目7日目10日目
    種類ローラローラローラローラローラローラ
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
    ローラ外径(mm)30.520.238401257.2
    ローラ当たりの強度(kg)16122131533

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング