17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • フレーム 種類

  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • カーブ内R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 10日以内

    アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-4515)

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-4515) ローラ外径45.0mm×幅100~600mm:関連画像

    製品仕様

    アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-4515) ローラ外径45.0mm×幅100~600mm:関連画像
    • ※ 連結板(コンベヤ間の連結部材)は、必要時別途指示お願いします。
    • ※ ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。
    アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-4515) ローラ外径45.0mm×幅100~600mm:関連画像

    ローラー

    機幅・ローラ強度・重量目安

    ローラ幅(公称)W(mm)100200300400500600
    機幅W+75(mm)175275375475575675
    ローラ強度1本当り(kg)505042312521
    コンベヤ重量目安3,000L(kg)50P14.018.723.528.233.037.0
    75P11.314.617.921.224.527.2
    ローラ・軸付重量目安(g)133205277349421493
    • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品仕様

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様外輪ケースベアリング
    型番外径
    (φ)
    肉厚
    (t)
    軸穴
    (φ)
    標準ローラ幅
    (公称)W
    標準ローラ全長
    BB
    製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
    最短幅
    (W)
    最長幅
    (W)
    RA-4515RA-451545.01.38.2100~600W+1310060050とびアルミアルマイト加工プレス

    ローラコンベヤ仕様

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅×肉厚材質表面処理機長 Lカーブピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
    [60×30×3アルミアルマイト加工50・75・10070.5

    標準軸仕様

    軸径(φ)×肉厚(t)
    公称(実寸)
    軸長
    (mm)
    形状加工材質表面処理
    8(7.85)×0.8W+35パイプ丸・半月
    タテピン穴
    STKM11A三価クロムめっき

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    フレーム 種類

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    カーブ内R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    100 ~ 600
    カーブ
    -
    50 ~ 100
    900
    90
    1個
    100 ~ 600
    ストレート
    500 ~ 3000
    50 ~ 100
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    アルミパイプ使用のローラコンベヤ。
    【特長】
    ・ローラ径45.0mm、ローラ間隔最小P50。
    ・ローラ幅(公称)は100~600Wの50mmとびが標準。
    ・プレスベアリング、安価タイプ。
    ※ローラ間隔P50以下の組付け品の軸止めは、針金止めになります。
    【用途】
    ・軽荷重搬送用に最適。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-4515)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-4515)
    アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-3816)
    アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-5716)
    アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-2816)
    アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-2816B)
    アルミ製ローラコンベヤ Sシリーズ(SA-4218M)
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日8日目〜8日目〜8日目9日目〜8日目8日目〜
    種類ローラローラ-ローラローラローラ
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
    ローラ外径(mm)4538.157.128.628.642.5
    ローラ当たりの強度(kg)5050-505025
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング