メカニカル部品技術窓口
型番:



ローラー
| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 80 | 70 | 60 | 50 | 39 | 33 | 29 | 27 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 75P | 17.3 | 22.3 | 27.3 | 32.4 | 37.4 | 41.8 | 48.8 | 51.8 |
| 100P | 14.8 | 18.7 | 22.6 | 26.5 | 30.3 | 33.6 | 37.5 | 41.3 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 245 | 360 | 475 | 590 | 705 | 820 | 935 | 1,050 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | 外輪ケース | ベアリング | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅 (公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| RA-5716 | RA-5716 | 57.1 | 1.6 | 12.2 | 100~800 | W+13 | 100 | 800 | 50とび | アルミ | アルマイト加工 | プレス |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| [90×30×3 | アルミ | アルマイト加工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75・100 | 100 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12(11.8)×1.0 | W+40 | パイプ | 丸・半月 タテピン穴 | STKM11A | 三価クロムめっき |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
オークラ輸送機
樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) KBSD型(軽荷重小物用)
0通常価格(税別):312円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ38×90-490(RQR型)
0通常価格(税別):6,537円~

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

ミスミ
ミニコロシュータ
4通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,090円~