17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • フレーム 種類

  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • カーブ内R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 10日以内

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4814NB)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:7日目~10日目

    直径48mmで規格ベアリング使用のスチール製ローラコンベヤ Mシリーズ R-4814NB。【特長】・ベ...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    単位:mm
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4814NB) ローラ外径48.6mm×幅100~1000mm:関連画像

    製品仕様

    型番ローラ外径(φ)×肉厚(t)
    ベアリング
    軸 外径(φ)×肉厚(t)
    加工
    フレーム形状
    I×K×t
    コンベヤ機高
    (H)
    機長
    L
    ローラ幅
    W
    ローラ間隔
    P
    カーブ内R
    R
    R-4814NB48.6×1.6
    めっき付
    6201Z ボス付
    12(11.8)×1.0
    パイプ/丸・半月
    [90×30×2.3
    95.8
    1,000・1,500
    2,000・3,000
    100~1,000
    50とび
    75・100
    150・200
    900
    • ※ ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    フレーム 種類

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    カーブ内R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    100 ~ 1000
    カーブ
    -
    75 ~ 200
    900
    90
    1個
    100 ~ 1000
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    直径48mmで規格ベアリング使用のスチール製ローラコンベヤ Mシリーズ R-4814NB。
    【特長】
    ・ベアリング部、樹脂製一体型ボスで組付けが容易。
    ・静音で高耐久タイプ。
    ・規格ベアリングにより高耐久。
    ・[90型フレーム標準タイプ。
    【用途】
    ・中荷重搬送用に最適。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4814NB)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4814NB)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4814P)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714NB)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-6023NB)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4814PL)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-4814NB)
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日7日目〜9日目9日目8日目5日目〜7日目〜
    種類ローラローラ--ローラローラ
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    ローラ外径(mm)48.648.657.260.548.648.6
    ローラ当たりの強度(kg)180175--170180
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング