17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
    [101-149/1mm単位]
    [151-199/1mm単位]
    [201-249/1mm単位]
    [251-299/1mm単位]
    [301-349/1mm単位]
    [351-399/1mm単位]
    [401-449/1mm単位]
    [451-499/1mm単位]
    [501-599/1mm単位]
    [601-699/1mm単位]
    [701-799/1mm単位]
    [801-899/1mm単位]
    [901-999/1mm単位]
  • フレーム 種類

  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5721D)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:7日目

    【特長】・ローラ径φ57.2、肉厚t2.1、耐衝撃性アップ、ローラ間隔最小75です。・ローラ幅(公称)...

    詳細を確認
    未確定:候補が14型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    単位:mm

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5721D) ローラ外径57.2mm×幅100~1000mm:関連画像

    製品仕様

    ローラ幅(公称)W(mm)1002003004005006007008009001,000
    機幅W+75(mm)1752753754755756757758759751,075
    ローラ強度1本当り(kg)180170150110907565555045
    コンベヤ重量目安3,000L(kg)75P42.855.168.481.294.1105.8118.8131.8144.8157.8
    100P37.647.357.066.776.585.195.0104.9114.8124.7
    ローラ・軸付重量目安(g)5228321,1411,4511,7612,0712,3792,6913,0003,312
    • ※ ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品

    単位:mm

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
    型番外径
    (φ)
    肉厚
    (t)
    軸穴
    (φ)
    標準ローラ幅
    (公称)
    W
    標準ローラ全長
    BB
    製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
    最短幅(W)最長幅(W)
    R-5721DR-5721D57.22.112.2100~1,000W+13501,500STKM溶融亜鉛めっき削り出し

    ローラコンベヤ

    単位:mm

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅×肉厚材質表面処理機長Lカーブピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
    [90×30×3.2スチール焼付塗装75・100・150・200100

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    フレーム 種類

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    カーブ内R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    100 ~ 1000
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    101 ~ 149
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    151 ~ 199
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    201 ~ 249
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    251 ~ 299
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    301 ~ 349
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    351 ~ 399
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    401 ~ 449
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    451 ~ 499
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    501 ~ 599
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    601 ~ 699
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    701 ~ 799
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    801 ~ 899
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    901 ~ 999
    ストレート
    500 ~ 3000
    75 ~ 200
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ローラ径φ57.2、肉厚t2.1、耐衝撃性アップ、ローラ間隔最小75です。
    ・ローラ幅(公称)は100W~1,000Wの50mmとびが標準です。
    ・削り出しベアリング、高品質です。
    ・90型フレーム標準タイプです。
    ・ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。
    【用途】
    ・中軽荷重搬送用に最適。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5721D)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5721D)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5721)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-6023D)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5721P)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5726D)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(RH-5721P)
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日7日目7日目〜9日目7日目〜7日目〜5日目
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    ローラ外径(mm)57.257.260.557.257.257.2
    ローラ強度(N/1本)441.3::1765.2441.3::1765.2912::3687.3441.3::1765.21019.9::3824.6441.3::1765.2
    仕様標準標準標準標準標準標準

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング